欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

超精密级扁推杆

  • 2022.02.09 14:10:25
  • 米思米
  • 1048

 米思米的“超精密级扁推杆”是最适用于连接器及电子元件模具的超高精度扁推杆。
 电子元件正
日益变得更加轻、薄、短、小。推杆是用于让成型产品从型腔中脱离出来,在某些情况下,必须采用扁推杆。对于小型精密成型产品,需要更小尺寸的扁推杆,并且,为了防止出现毛刺,还需要尺寸更加精确的精密级推杆。

 “超精密级扁推杆”就是为了满足这种需求而开发出的产品。
 扁推杆形状的P尺寸(宽度尺寸)和W尺寸(厚度尺寸)公差被精密加工为+0/-0.003。
 此外,外部尺寸可小至0.6mmx0.3mm。
 长度尺寸范围为40mm~200mm(取决于尺寸)
   材质为SKH51,硬度为58~60HRC。

 还可另行有偿提供边沿形状的任意形状切割服务、字符编号服务、前端表面镀膜服务、拐角部位避让加工服务。

 为了确保安心使用本产品,建议采用顶出导向系统。为了让精密级扁推杆能够顺畅地往复运动,其前提是脱模板能够精确地往复运动。

 今后,微细成型产品的开发预计将在各个领域展开。在这一过程中,模具必然变得更小、更精密,在可以应用本产品的领域中,请务必试用本产品。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities