欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

材料着火点

  • 2022.02.23 14:06:50
  • 米思米
  • 972

 许多物质与大气中的氧气结合后会起火燃烧。塑料成型材料,尤其是热塑性塑料,只要温度超过其燃点,就会发生燃烧。即使没有发生燃烧,在模具内排气不充分处的密闭空间中,如果在短时间内压缩熔融树脂,也会引发烧焦。这时,如果树脂温度超过燃点,就会烧焦发黑。

 物质的燃点可能会因测定方法而出现偏差,但大体上是如下所示的温度。

物质名称

燃点、单位:

聚丙烯

201

聚苯乙烯

282

三聚氰胺

380

氟树脂

492

轮胎

150〜200

木材

250〜260

报纸

291

木炭

250〜300

氢气

500

沼气

537

丙烷

432

乙烯

450

乙炔

305

一氧化碳

609

硫化氢

260

丙酮

469

498

苯胺

615

526

硫磺

232

黄磷

30

红磷

260

玉米淀粉

381

推荐商品

防止拉丝的隔热帽有效果对比视频

帮助注塑成型机加热器节能的“Gunze Eco Cover(标准可拆卸式隔热罩)”

注塑成型机喷嘴

防拉丝对策、减少碳化物、磨损对策

防静电(除静电)手套

【10只装】

材料着火点

材料着火点

材料着火点

材料着火点

米思米

米思米

米思米

米思米


黄铜管道刷


材料着火点

米思米

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities