欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具图纸的检查列表

  • 2022.02.23 15:45:54
  • 米思米
  • 1506

 模具图纸的检查列表采用2层结构更为有效。

 首先,编写由设计者和第三方分别进行检查的检查列表。这张检查列表的目的在于,从第三方中立的角度确认对重要项目是否存在严重误解。
 其次,编写一份基于设计师自身详细思考路径的“自我检查表”。
 这份检查列表的目的,在于查找详细设计事项中发生的人为错误。

 以下是由设计师本人和第三方分别进行检查的“检查列表”示例。

(1)型腔-型芯的正-反面是否正确?

(2)型腔数是否吻合?

(3)分型面是否符合规格要求?

(4)浇口位置是否符合规格要求?

(5)成型产品的成本结构是否令人满意?

(6)生产性能方面,是否具备能够令人满意的生产能力?

(7)模具是否能够安装到所使用的注塑成型机上?

(8)从固定侧脱模是否100%没问题?

(9)从活动侧顶出是否100%没问题?

(10)成型产品从侧抽芯滑块脱模是否100%没问题?

(11)流道布局是否恰当?

(12)中心偏移的方向是否有错误?

(13)预设的成形收缩率是否恰当?

(14)镶件分割是否恰当?

(15)模具的拆卸频率是否与维护结构相一致?

(16)部件之间是否存在会发生干涉或碰撞的部分?

(17)是否满足特殊规格要求?

(18)模具温度是否适当?

(19)结构上是否能够满足交货期要求?

(20)是否预测到成型不良问题并相应采取对策?

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities