欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

顶出圆柱形成型产品所需的力

  • 2022.03.16 17:42:16
  • 米思米
  • 497

前提条件


F:顶出所需的力(kgf)

d:圆柱形成型产品直径(cm)

t:成型产品壁厚(cm)

l:成型产品高度(cm)

μ:模具表面与成型产品内侧的静摩擦系数

σ:成型产品的拉伸应力(kgf/cm2

E:成型材料的弹性模量(kgf/cm2

公式


F=2π・μ・t・l・σ

成型材料的E


PP

1.1~1.4

PS

2.83.5

PMMA

3.2

HIPS

1.4~3.2

AS

1.5~3.5

ABS

0.7~2.9

POM

2.9

PA-6

1.1~2.7

PA-66

1.2~2.9

PC

2.5

PVC

2.5~4.2

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities