欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

高型腔表面温度模具的设计要点

  • 2022.03.17 18:05:30
  • 米思米
  • 691
点击收听全文语音朗读

在工程塑料(engineering plastics)和超级工程塑料中,要求型腔表面温度超过100℃的树脂种类越来越多。

如果型腔表面温度超过90℃左右,如果再利用水(热水)来进行温度控制,通常就很难实现升温以及保温。

一般来说是采用如下手段。

1)油液调温


利用油液进行温度调节时,循环泵排出的油液通过接头软管,在设置于模板或型腔内的流道内循环,从而让温度保持恒定。一旦温度提升到设定温度,则可较为稳定的实现温度维持。

但是,这一方式的缺点在于,升温所需的时间较长。

此外,在处理油液时存在烫伤的风险,并且油液的后处理也可能会很麻烦。

2)电加热器调温


利用电加热器(筒式加热器)进行温度控制,是通过与温度传感器(热电偶等)同时使用,将温度保持恒定。由于热容量大,所以具有升温快的优点。

但是,加热器周围温度高、远离加热器的地方温度低,想要保持均匀的温度分布很困难。

此外,加热器寿命有限,需要定期更换。

安装加热器时,与安装孔之间的间隙很重要。如果间隙过大,加热器将处于空烧状态,寿命会缩短。

对于调温控制器,使用PID控制型控制器可比开关控制型控制器实现更为稳定的温度控制。

为了更精确的进行温度控制,建议在注塑机压板和模具安装板之间安装隔热板。或者,也可以在模板周围安装隔热板。

3)加压蒸汽调温


加压蒸汽调温是利用内置有特殊加压泵的温度调节器,虽然常压下的蒸汽最高仅能升温至100℃,但通过加压,最高可让模具表面温度升温至约140℃。此外,只需如同常规的水温调节一样加工出用于模具温度控制的冷却孔,即可简单轻松地确保实现高温。

【表】型腔表面温度较高的成型材料示例

塑料名称

型腔表面温度(℃)

PPS玻璃纤维30%
  (聚苯硫醚)

130〜150

LCP玻璃40%
  (液晶聚合物)

70〜110

PET
  (聚对苯二甲酸乙二醇酯)

130〜150

PA46
  (聚酰胺/46尼龙)

80〜120

PC
  (聚碳酸脂)

80〜120

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities