欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

线性导轨的寿命与额定载荷(滑动导轨解说-之8)

  • 2022.03.21 18:59:48
  • 米思米
  • 3149

 对于滚动轴承,已经建立了对于产品负载能力(寿命、额定载荷等)的计算方法,并被ISO采用,JIS中也是采用这一方法。但是线性导轨并没有统一的规格标准,可以说每家公司都不一样。滚动体(轴承)与轨道槽(导轨)之间的接触机理是相同的。在本期栏目中,我们将对用于描述线性导轨负载能力的词汇进行讲解。

1)寿命

 线性导轨在一定载荷下连续运动(直线往复运动)时,会因反复应力而使导轨上的滚道面和轴承表面发生疲劳剥落,无法继续使用。达到这种状态前经过的距离(或时间)就称为寿命。
 让大量相同的线性导轨在相同条件下移动时,90%的线性导轨在不发生损坏的情况下达到的运动距离(或时间)称为额定寿命,可由下式计算得出。

  L=50 x (C/F)n [km]
     C:基本额定动载荷<参见下文>
     F:作用于轴承的载荷
     n:采用滚珠轴承时为3
       采用滚子轴承时为10/3

(2)基本额定静载荷

 即使是在停止或以极低的速度移动时,线性导轨的滚道面以及轴承也会因发生永久变形而导致无法继续使用,这种状态下的载荷就是基本额定静载荷C0。

(3)基本额定动载荷

 基本额定动载荷C是使额定寿命达到50km的、特定大小和方向的载荷。

(4)预压与寿命

 当需要高精度的直线运动和定位时,可通过施加预压减少轴承的背隙。还可以通过提高预压压力来提高刚性。如果滚动体是滚珠轴承,这个预压压力应该是载荷的30%左右,但是如果预压力过大,则会缩短使用寿命。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities