欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

线性导轨的润滑方法与特殊规格

  • 2022.03.21 18:57:37
  • 米思米
  • 3120

 由于线性导轨是将轴承存放在直线运动的滑块内,所以在防止异物侵入方面非常出色,通过选择具备不同润滑特性的润滑脂,还可适用于各种特殊环境(无尘室、耐腐防锈、高温、真空等)。

(1)防尘措施

 安装端封和侧封,防止异物进入直线运动的滑块中。尤其是在异物较多的环境中,需采用双重端部密封结构。对于更严格的性能要求,还可采用高防尘性的密封件和导轨遮盖用波纹管。

(2)润滑剂的供给方法

 

润滑剂的供给方法

特征

使用方法

脂类润滑剂供给方法

1.廉价
2.简便

用润滑脂加注枪从加油口注入,并在磨合运动后擦掉挤出的润滑脂。加注润滑剂的间隔约为1年,每半年检查一次脏污状况。

油类润滑剂供给方法

1.高精度
2.免维护

利用气压,以喷雾状态供给润滑油。由润滑油喷雾组件和空气滤清器组件构成。

无油轴承

(构造)

1.免维护
2.廉
价
3.适合于间歇运动

采用由浸渍有油基润滑剂的多孔材料制成的端部密封件。依靠因直线运动滑块的运动而发生的热膨胀以及毛细作用,从多孔体中吸出适量的油。

(3)用于特殊环境的线性导轨

(1)在水和化学品周围使用


 在清洗设备等易生锈的环境中使用时,选择具有高防腐蚀效果的马氏体不锈钢。此外,对于用于半导体工艺设备的运输设备等,还可选择为了防腐蚀而进行过表面处理(电镀)的产品型号。

(2)在无尘室内使用


 以往多采用真空用氟基润滑脂,但存在润滑性和防锈性不足等问题,而且长期使用后会变质并成为污染源。现已开发出低发尘润滑脂和不含金属元素的润滑脂等。
 此外,还有使用滚珠保持器来抑制因轴承磨损而产生的金属粉末的轴承,以及使用不锈钢作为轨道轴承材料并镀黑铬处理的轴承。

(3)高温环境下的使用


 由于标准的线性导轨会使用合成树脂或橡胶,所以高温侧的极限工作温度为80~90℃。该部分可由耐热橡胶或金属制成,并可与高温润滑脂一起使用。

(4)真空环境下的使用


 将端部密封件等塑料部件替换为不锈钢,以抑制在真空环境中释放的气体,并使用低蒸气压的氟基润滑脂来防止油成分飞溅。

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities