欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

利用重力运输-1(LCA与运输-15)

  • 2022.04.15 15:22:44
  • 米思米
  • 981

 利用重力进行运输的方法无需驱动装置,因此可以以低廉的价格完成运输。该运输方法的原理和特征总结如下。

利用重力运输-1(LCA与运输-15)

【表1】利用重力的运输方法(滑槽式)的特征

运输夹具的结构

部件供给的可靠性

运输工件的限制

*结构简单、容易设计

*利用距离及落差进行定位及速度控制

*偶尔会出故障

*方向:形状依赖性大

*尺寸:不适用于大型工件和形状复杂的工件

1)解说

1)落下方式

 从零部件料夹到运送(移载)零部件的工件支架的距离(L)和通过时间(t)可以通过以下公式计算得出(参见【图1 a)。

  t=√2L/g
 
   g:重力加速度(mms2

 

利用重力运输-1(LCA与运输-15)

 利用输送工件的形状及重心位置特征,可以设计出一种方法,确保在在落下过程中保持方向(工件的朝向)恒定。

2)滑动方式

 运输速度可以通过用于滑动输送的的滑槽角度(θ)和摩擦系数(μ)这2个设计参数来进行控制(参见【图1】 b)。

利用重力运输-1(LCA与运输-15)

 由于摩擦系数(μ)可以通过被输送工件的滑动面接触面积在一定程度上改变,因此可以通过在滑槽的滑动面上使用冲孔板等手段来控制滑动速度。滑动输送时间t可通过下式计算得出。

 

  t=√{2L/g(sinθ—μcosθ)}
 
   L:滑槽的直线部分长度(mm)
 
   g:重力加速度(mm/s2
     θ:倾角
     μ:摩擦系数
      (软钢:0.40、铸铁:0.20、铝:0.36

 

 采用滑动方式时,通过使用振动式送料器等,即使是复杂形状的工件也能够以对齐状态进行移载。在此,作为简易夹具级别的说明,是以单个流水生产线中的辅助夹具等为对象。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities