欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

旋转→直线转换机构1(运动转换机构的治具要素)

  • 2022.04.18 11:20:32
  • 米思米
  • 5539

    【图】a是利用连杆连接滑块和曲柄而形成的典型的旋转运动→直线运动转换机构——滑块/曲柄机构。该机构还用作将汽车发动机的往复直线运动转换为旋转运动的机构(参见【图】a)。

 【图】b是与【图】a具有相同功能,且可以调整滑块的滑动行程的机构示例。将滑动行程调节螺丝放在转盘旋转轴的中心。可利用滑动行程调节螺丝一端的调节螺母调节滑动行程。【图】a的功能在需要兼容多种机型时会很有效。如果需要高速旋转或长时间驱动,则需要考虑以下有关于可靠性的附加设计项目。

 【图】a是利用连杆连接滑块和曲柄而形成的典型的旋转运动→直线运动转换机构——滑块/曲柄机构。该机构还用作将汽车发动机的往复直线运动转换为旋转运动的机构(参见【图】a)。

 【图】b是与【图】a具有相同功能,且可以调整滑块的滑动行程的机构示例。将滑动行程调节螺丝放在转盘旋转轴的中心。可利用滑动行程调节螺丝一端的调节螺母调节滑动行程。【图】a的功能在需要兼容多种机型时会很有效。如果需要高速旋转或长时间驱动,则需要考虑以下有关于可靠性的附加设计项目。

    1.  旋转体的旋转平衡(盘上的所有结构)

    2.  旋转轴强度

    3.  调节螺母防松动(双螺母方式等)

    4.  磨损部位选择耐磨损部件

 

旋转→直线转换机构1(运动转换机构的治具要素)

标准部件使用示例

部件编号

名称

米思米标准部件候选示例

1.

曲柄

LINS系列

2.

连杆

LINS系列

3.

铰链销

SCCGH系列

4.

铰链销

SCLBDG系列

5.

滑块

-

6.

滑动行程调节螺丝

FABS系列

7.

盘状切屑

ENPNH系列


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities