欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

力学与LCA(低成本自动化)(运动机构的结构设计-2)

  • 2022.04.28 13:02:55
  • 米思米
  • 1707

    在设计带有执行器的简易自动化机器(LCA:低成本自动化时,不仅需要确定机器的尺寸、重量和强度,还需要确定执行器所需的速度和负载大小。
 下面以具备优秀操作性、优秀控制性、高精度优点的电动机,以及具备输出重量比大、调速容易优点的气缸为例,对力学和LCA进行解说。

(1)直线运动机构与力学的关系

 【图1】是代表性的直线运动机构。

力学与LCA(低成本自动化)(运动机构的结构设计-2)

 执行器是电动式,但如果更换电机和滚珠丝杠、连接件(联轴器),则其结构与气缸方式相同。
 在静止状态下,受力处于平衡状态。因此主要采用刚性设计。

静止状态下的LCA机构设计  “力平衡”的刚性设计

 直线运动状态下力的作用状态(力学)可以简化为【图2】。

力学与LCA(低成本自动化)(运动机构的结构设计-2)

   这是一种利用电动机的旋转力使滚珠丝杠旋转,并将旋转扭矩转换为直线方向的力的机构。在这种状态下,涉及到“牛顿运动定律”的三个定律。

运动状态的LCA机构设计 →
 针对移动物体重量和波动的位置、速度/加速度、惯性力的对应设计
 (“牛顿运动定律”)

■牛顿运动定律

运动定律

定律

内容

1定律

惯性法则

如果没有外力作用,物体的运动状态不变。
 
  【例】
  1.人造卫星在宇宙空间中的飞行状态
  2.列车加速度变化时身体晃动

第2定律

运动方程

物体受到外力作用会产生加速度。加速度的大小与外力成正比,并且发生在外力的作用方向上。
 
  【例】
  加速度随着发动机转速的增大而增加。其大小与车辆的重量成反比。

第3定律

作用/反作用

当一个力同时作用于2个物体之间时,作用在两个相反方向上的力大小相同。一个方向上称为作用、另一个方向上称为反作用。
 
  【例】
  当汽车突然启动时,加速度突然增大,会有惯性力作用在身上。此时,支撑身体的座椅会发生变形,同时来自座椅侧的反作用力会作用于身体。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities