什么是轴承?
支承旋转的轴,且为了确保其准确、顺畅地旋转而使用的零件。
通过使用轴承,抑制轴旋转时产生的摩擦、减少能耗与发热,防止零件损坏。
由于轴承具有此类作用,因此多用于以运输机为主的各种机械,同时必定组装在带旋转零件的设备中。
构造方面如右图所示,由“滚珠(或滚针)”、“外圈”、“内圈”组成。
“滚珠(滚针)”与“外圈”、“内圈”呈点(线)状接触的同时旋转,以此减轻摩擦。
■构造图
轴承承受的负载方向
① 沿垂直方向施加在轴上的负载——径向负载
② 沿水平方向施加在轴上的负载——轴向负载(推力负载)
轴承有各种类型,所承受的负载方向不同。
此外,其用途可能会受到种类的限制。
为此,必须根据用途选择合适的类型。
米思米的轴承种类与特长米思米的轴承种类与特长
轴承选择步骤
Step1:根据负载方向选择轴承种类
负载方向 | 仅径向 | 径向与 轴向(推力) | 仅轴向(推力) |
轴承种类 | 深沟滚珠轴承 | 向心球轴承 | 带止推滚珠轴承 带止推滚针轴承 |
产品页码 | P.725~P.730 | P.747~P.748 | P.749~750 |
Step2:根据使用环境选择轴承材质
环境 | 普通环境 | 高湿度 | 有水·化学品的飞沫 | |
材质 | SUJ2 | SUS440C | SUS304 | 树脂 |
Step3:根据使用环境选择轴承盖(向心球轴承·带止推滚珠滚针轴承不需要,请参阅Step4)
Step4:选择与所用轴相匹配的内径尺寸(d)
Step5: 选择与所用固定座相匹配的外径尺寸(D)
Step6: 根据机械手册等资料计算选出额定负载合适的轴承
Step7: 确认容许转速大于所用转速的轴承