欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

轴承的基本信息

  • 2022.05.18 15:49:57
  • 米思米
  • 3328

 轴承的基本信息

轴承内径·外径容差(我司仅P0级有售)

轴承内径等级
JIS 0JIS 4
GB P0GB P4
以上以下上限下限(μm)上限下限(μm)
2.5100-80-4
10180-80-4
18300-100-5
30500-120-6


轴承外径等级
JIS 0JIS 4
GB P0GB P4
以上以下上限下限(μm)上限下限(μm)
2.5100-80-4
10180-80-4
18300-90-5
30500-110-6
50800-130-7
801200-150-8


基本额定负载(具体可参阅机械设计手册类资料)

  轴承可承受的负载,有下述2种类型。

    基本动额定负载(Cr)

表示轴承可承受的负载能力。

该负载使轴承的内圈旋转、外圈静止,在向外圈施加负载的状态下旋转100万圈时,方向与大小不会改变。

换言之,基本动额定负载越大,轴承的寿命越长。


    基本静额定负载(Cor)

表示使承受最大应力的滚珠与内圈·外圈沟槽的接触部中央产生4200Mpa接触应力的静态负载。

轴承承受过大负载或瞬间冲击时,滚珠与内圈·外圈的沟槽之间会产生永久变形,从而给旋转带来障碍。


  轴承的内部间隙

    表示轴承旋转时的内部间隙。

    该间隙的大小会给疲劳寿命、振动、精度、噪音、发热等轴承的性能造成很大的影响。

    ※ 米思米的品质产品轴承采用CN间隙(内径小于10时为MC3间隙)。

内径d(mm)MC3·CN间隙(μm)
以上以下最小最大
小于10510
仅10213
1018318
1824520
2439520
3040620
4050623

 使用范例

  轴承及其周边零件的使用范例如下。

  连同组装范例一起对有代表性的轴承的使用方法进行说明。在组装至机构时,请参考。

  ※在这里只介绍了有代表性的的使用方法,但根据其他的用途还可有许多各种使用方法。

轴承的基本信息

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities