欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

  • 2022.07.19 18:22:33
  • 米思米
  • 2285

作为滚珠轴承寿命要点的旋转体自重所导致的载荷中,施加在滚珠轴承上的部分已在从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)中做了说明。在本期中,主要对具体的计算方法以及重心位置的计算方法进行讲解。

·         关于寿命计算模型

·         步骤1:计算旋转体(零件①+②)的重量与重心位置

·        步骤2:计算因旋转零部件而对旋转体施加的离心力

·        步骤3:计算轴承的当量动载荷

·        步骤4:计算轴承寿命

 关于寿命计算模型

按照上述步骤,计算由图1所示的滚珠轴承(6005 型)支撑,以1mm的偏心量安装在旋转体①上的旋转零部件②以1,500rpm的速度旋转时的轴承寿命。施加在轴承上的载荷的修正系数为1

1.计算案例模型

使用轴承6005 10.1kN(基本额定动载荷)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

当施加径向载荷和推力载荷时,由于这两种载荷而作用在轴承中心且具有同等寿命的虚拟载荷称为当量动载荷。在本案例中,将径向载荷视为当量动载荷。

 步骤1:计算旋转体(零件①+②)的重量与重心位置

1

部件

形状

质量(kg

重心位置(mm

质量(kg)×重心位置(mm

φ25 × 400

1.532

200

306.4

φ150 × 50

6.892

425

2929.1

模型整体合计

8.424

384.1

3235.5

重心位置=3236/8.42=384.1mm

 步骤2:计算旋转零部件②对旋转体施加的离心力

因旋转不平衡而产生的离心力F作用于半径方向(详情将在图3中说明),可通过下式计算出来。

F=mrω2

在此,各种符号的含义如下所示。

F离心力(N= kg·m/s2))

m:质量(kg=6.89

r偏心半径(m=0.001

ω:角速度(rad/s

计算示例中,2 × π × 1500rpm/60s=2 × π × 25 ,带入公式中可得

F=mrω2=6.89 × 0.001 × (2 × π × 25)2=170N

2.旋转体的当量载荷图

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

 

关于离心能力

3.离心力说明

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

有一个质点在以O为圆心、半径r的圆周上沿CCW(逆时针)方向以角速度ω作匀速圆周运动。
 
若在某一位置的速度为v1=r1×ω),则质点在Θ位置的变化后速度变为v2=r2×ω)(图3)。如图3所示,两个速度在移动θ°时,其方向会发生改变。
 
速度的变化就是加速度。即加速度为(v2-v1),即图3中红色箭头所指的矢量。
 
如果Θ变小,则这个矢量方向会与半径方向重叠,从而产生称为离心力的加速度。离心力是与重力相同的力,我们无法区分识别两者。

 步骤3:计算轴承的当量动载荷

a)施加在重心上的力分配给轴承

由于有82.5N的力是施加在重心上的力,因此不会产生力矩,所以施加在轴承AB上的力可以通过以下方程组计算得出。

平行力Fag Fbg = 82.5

力矩力:Fag × 334.1 + Fbg × (125-40.9) = 0

求解该方程组得:

Fag= -27.753N

Fbg= 110.253N

 

b)将离心力分配至轴承

平行力:Fae + Fbe=170

力矩力:Fae × 334.1+Fbe × (125-40.9)=170 × 40.9

求解该方程组得:

Fae= -29.376N

Fbe= 199.376N

因此,图2所示的未知矢量具有以下值(载荷)

Fa=Fag + Fae=-27.753 + (-29.376)= -57.129N

Fb=Fbg + Fbe=110.253 + 199.376=309.629N

 步骤4:计算轴承寿命

由于左右两侧使用相同型号的轴承,因此使用较大的载荷数值计算其寿命。
使用公式 L=C/P3 × 106,将基本额定动载荷C=10094N、轴承所承受载荷P=309.629N(最大)代入公式中。

L=10094/309.6293 × 10632.63 × 1063.3 × 1010 转

因此,在本计算案例中,寿命为330亿转。

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型轮条

滚轮宽度15/25mm型轮条

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)


米思米

米思米


关联类别

·        球轴承

·        滚子轴承

·        陶瓷轴承

·        轴承组件

关联内容

·         是轴承达到寿命的主要原因是重力(寿命预测)

·         从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

·         从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities