欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

  • 2022.07.19 18:39:50
  • 米思米
  • 3303

滚珠轴承寿命要点是旋转体自重载荷施加在滚珠轴承上的部分已在从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)中做了说明。在此给出有力矩载荷时的计算方法。

·         关于寿命计算模型

·         步骤1:计算旋转体的重量与力矩力

·         步骤2:计算轴承的当量动载荷

·         步骤3:计算轴承寿命

 关于寿命计算模型

由图1所示的滚珠轴承(6006型)支撑的旋转体受到如图所示的力矩载荷作用时,其轴承寿命是通过上述步骤计算得出。施加在轴承上的载荷的修正系数为1

1.计算案例模型

使用轴承6006 13.2kN(基本额定动载荷)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

 步骤1:计算旋转体的重量与力矩力

由于力矩载荷以重心为中心,因此如下所示:

M=294 (N) x 0.1 (m) x 2 = 58.8 Nm

设轴承间距离为0.4m,由上述力矩作用于轴承AB的载荷可按照如下方式计算得出。

Fam=Fbm=58.8/0.4=147N

2.旋转体的当量载荷图

※将施加在旋转体重心位置(GT)上的总负载载荷分配给轴承AB,并相应计算负载载荷。

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

 步骤2:计算轴承的当量动载荷

施加在轴承上的当量动载荷FaFb相等,且如下所示。

Fa=Fb=147+30.4=177.4N

 步骤3:计算轴承寿命

由于左右两侧使用相同型号的轴承,因此使用较大的载荷数值计算其寿命。使用公式 L=C/P3 × 106,将基本额定动载荷C=13230N、轴承所承受载荷P=177.4N(最大)代入公式中。

L=13230/177.43 × 10674.583 × 1064.1 × 1011 转

因此,在本计算案例中,寿命为4000亿转。

 推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型轮条

滚轮宽度15/25mm型轮条

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)

从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在力矩载荷时(寿命预测)


米思米

米思米


关联类别

·         球轴承

·         滚子轴承

·         陶瓷轴承

·         轴承组件

·         滑轮传送带/滚轮条

关联内容

·         是轴承达到寿命的主要原因是重力(寿命预测)

·         从零件重量了解轴承寿命的计算示例(寿命预测)

·         从零件重量了解轴承寿命的计算示例:存在离心力时(寿命预测)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities