欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

  • 2022.08.08 10:02:28
  • 米思米
  • 3294

在本期中,以采用了角接触球轴承和深沟球轴承的芯轴为对象,对所用滚珠轴承基本使用方法进行讲解。图1中,是将承受轴向和径向载荷的角接触球轴承组合轴承和承受径向载荷的深沟球轴承配置在两端,用于进行高精度旋转的旋转体的结构图。

图1.旋转体的结构

芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

这种轴承结构是专门为了满足高精度旋转规格要求而设计的结构,在轴向和径向两个方向上都不会产生松动。

这种结构的轴承尺寸“配合”如下所示。

表1.图1所示结构中的“配合

轴承

方向与部位

固定配合

固定方法

角接触球轴承

半径方向

内圈

过盈配合

与轴之间的配合

外圈

间隙配合

与固定座之间的配合

轴方向

内圈

紧密贴合固定

轴环与固定螺母

外圈

紧密贴合固定

压板

深沟球轴承

半径方向

内圈

过盈配合

与轴之间的配合

外圈

间隙配合

与固定座之间的配合

轴方向

内圈

紧密贴合固定

固定螺母

外圈

自由

-

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)


米思米

米思米


 

关联类别

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  轴承组件 

Ø  滑轮传送带/滚轮条 

Ø  螺钉、螺栓


关联内容

Ø  滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

Ø  利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

Ø  利用螺母和菊花垫圈固定轴承(使用方法)

Ø  压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

Ø  芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)




选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities