欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

  • 2022.08.08 10:26:23
  • 米思米
  • 2646

在本期栏目中,介绍将滚珠轴承的内圈固定到旋转轴上时的滚珠轴承角部轴结构,并介绍如何防止2个部件之间发生干涉。图1中所示的轴承固定结构,是制造旋转轴时的关键之处。

图1.固定轴承的旋转轴结构

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

图1所示的组合角接触球轴承 的内圈在圆周方向上与轴嵌合在一起,其端面推顶在压板以及旋转轴的端面,从而在轴向上受到约束.采用这种结构时,必须基于以下2点来确定旋转轴的结构。

表1.固定轴承时的2个要点


结构图

内容

要点1

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

将球轴承嵌合在旋转轴上以限制轴方向时,将内圈端面推顶在固定轴端面,使其固定成为紧密结构。此时,旋转轴的转角部位会与滚珠轴承的R部发生干涉,产生无法顶住端面的现象。解决这一问题的方法有2种:
  ①将轴的R尺寸改为小于轴承的R尺寸(7204DB转角部位的r=1)
  ②在轴的转角部位加工出避让槽,消除干涉部位。

要点2

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

在轴端面上加工出固定压板的螺孔,并且不得与旋转轴轴端加工出的中心孔发生干涉。由于中心孔是在旋转轴的中心加工而成,因此须以中心孔为中心,按照等分圆周方式,依次加工出多个螺孔。在本案例中,是在180°方向上加工出2个。


需要注意的是,该中心孔是为旋转跳动较小的车床和磨削加工而设计的,在不使用中心孔的情况下进行加工时无需考虑这一点。

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)


米思米

米思米


关联类别

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  轴承组件 

Ø  旋转轴/驱动轴 

Ø  滑轮传送带/滚轮条 

关联内容

Ø  滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

Ø  利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

Ø  利用螺母和菊花垫圈固定轴承(使用方法)

Ø  芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)

Ø  压板与轴承内圈的固定(使用方法)



选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities