欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

  • 2022.08.08 10:12:28
  • 米思米
  • 9596

在使用轴承时,可利用扣环以简单的结构完成滚珠轴承的固定。下面将介绍这种固定结构及装配方法。

深沟轴承外圈和轴承座、内圈和轴的固定结构示例如图1所示。

图1.利用扣环固定深沟球轴承的结构

利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

当将滚珠轴承等插在轴上使用时,使用扣环这一机械构件在轴向上固定滚珠轴承位置,由于只需插入槽中即可完成固定,所以作为一种简便的机械构件而获得了广泛应用。(参考:“卡簧的种类、特长与使用方法 ”)

从轴向将C形扣环安装在凹槽中时,相对于轴来说,其安装内径尺寸为负尺寸,而相对于孔来说,其安装外径尺寸为正尺寸,因此在插入时,如果是安装在轴上需要拉开扣环,如果是安装在孔中则需要压缩后插入。由于扣环本身是一个小零件,而其变形力却很大,所以需要使用专用工具产生这种变形所需的力。此时使用的用于将扣环安装到轴上的专用工具,只需握住钳子的把手,即可让钩在扣环末端加工出的孔中的卡爪打开。此外,当安装C形孔用扣环时,制作出的专用工具应确保在握紧把手时末端的卡爪向闭合方向移动。机械工程师必须牢记,不能通过在球轴承的内圈和外圈上施加轴向力来固定挡圈。

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)

利用C形扣环将轴承固定在轴上(使用方法)


米思米

米思米


关联类别

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  轴承组件 

Ø  旋转轴/驱动轴 

Ø  滑轮传送带/滚轮条 

Ø  扣环/挡环

关联内容

Ø  滚珠丝杠的固定方法—轴承的用法(使用方法)

Ø  利用螺母和菊花垫圈固定轴承(使用方法)

Ø  压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  制作轴承固定用轴时的要点(使用方法)

Ø  芯轴用途—压板与轴承内圈的固定(使用方法)

Ø  芯轴用途—固定轴承时运用碟形弹簧(使用方法)


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities