欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

  • 2022.08.08 14:44:41
  • 米思米
  • 5559

在本期中,将讲解作为滚珠轴承和固定座装配方法之一的压装作业,包括具体作业在内,还将介绍进行这一作业的推荐方法以及应避免实施的方法。

关于装配球轴承时的配合公差,在内圈和旋转轴、外圈和固定座之间是采用间隙配合或过盈配合公差。

过盈配合需要通过压装完成装配,图1中展示了外圈和固定座的装配方法,而图2则展示了内圈和轴的装配方法。两者都需要使用压装夹具,利用压装机完成装配。在这一装配过程中,不可让滚动体承受压装的作用力。会让滚动体承受作用力的装配方法,是指将外圈压入固定座时,如图3所示将内圈按入的作业方法,以及压装内圈时让外圈受力的作业方法。在这种情况下,如果承受了压装的作用力,会导致滚动体受损,缩短旋转轴承的寿命。

如图所示装配外圈时,应使用直接按压外圈的工装夹具;而压装内圈时,应使用直接按压内圈的工装夹具,并且应在圆周面上均匀加压。当采用内外圈均需压装的结构时,应将轴和固定座固定好,并精心设计按压夹具,采用同时压装滚珠轴承内圈和外圈的结构,在1道工序中同时完成两个部分的压装。

图1.将轴承外径压装到固定座上

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

图2.将轴承内径压装到轴上

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

图3.将轴承外径压装到固定座上

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

推荐商品

滑轮传送带/滚轮条

滚轮宽度15mm型滚轮条

滚轮宽度25/50mm型
  滚轮条

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

米思米

米思米

滚珠轴承

深沟法兰型滚珠轴承 小径/双盖式

深沟滚珠轴承 双盖式 不锈钢型

经济型 轴承 小径滚珠

经济型 轴承 小径滚珠带法兰

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

米思米

米思米

米思米

米思米

深沟滚珠轴承 小径滚珠/带法兰双盖式/不锈钢型

深沟滚珠轴承 小径/双盖式


滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)

滚珠轴承的装配(故障案例及轴承使用方法)


米思米

米思米


关联类别

Ø  球轴承 

Ø  滚子轴承 

Ø  陶瓷轴承 

Ø  轴承组件 

Ø  旋转轴/驱动轴 

Ø  滑轮传送带/滚轮条

关联内容

Ø  联轴器偏心导致的滚珠轴承损坏(故障案例与轴承使用方法)

Ø 轴承预压的目的及其方法(故障案例及轴承使用方法)

Ø  轴承内圈固定螺丝松动(故障案例及轴承使用方法)

Ø  枢轴轴承摆动轴案例

Ø  离心力导致的滚珠轴承损坏(故障案例与轴承使用方法)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities