欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无油衬套的选型(无油衬套的选型与载荷计算⑤)

  • 2022.08.16 10:10:23
  • 米思米
  • 3974

在进行无油衬套选型时,必须满足作为规格值的载荷与速度要求。此外,还必须确认伴随规格实现而产生的装配要求也可以实现。需要由用户预先决定的项目和内容,以及探讨的步骤,如表1所示。

表1.金属 按种类区分的特征

项目

内容

探讨步骤

表面压力(P值)
  (N/mm2

设计施加在无油衬套上的表面压力  (P值)

①计算无油衬套承受的最大载荷。
②确定无油衬套的内径和长度。
③计算最大载荷÷(内径×长度)。

速度(V值)
  (m/s)

确定运动模式并设计轴相对于无油衬套的速度(V 值)

①设置运动模式是“直线运动”、“旋转”还是“摆动”。
②计算出各种运动模式下的必要值。
例)运动模式:直线运动(往复运动)、往复循环速度:2周期/秒(=120周期/分)、行程距离:40mm
V(m/秒)=2(周期/秒)×2(往复/周期)×40(mm)/1000=0.16(m/秒)

PV值
  (N/mm2・m/S)

表面压力(P值)与速度(V值)之积

计算出表面压力(P值)与速度(V值)之积。
选择P值、V值、PV值均在允许范围内的无油衬套。

环境

确定使用环境条件,选择合适的无油衬套

在化学溶液等特殊环境中使用时,请先向制造商确认技术数据,然后再进行应用探讨。

对象材料

设计轴材质、硬度、表面粗糙度

根据无油衬套的类型和表面压力选择有合适性能的轴。

组装方法

确定轴和衬套的结构以及装配步骤

①将衬套安装到目标部件时的固定方法(压装、螺丝固定)。
②这是一种实现衬套与滑动轴间规格间隙的调整方法。
③将诸如对轴做倒角处理等用于提升装配性能的措施应用在结构中。

 

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6

无油衬套的选型(无油衬套的选型与载荷计算⑤)

无油衬套的选型(无油衬套的选型与载荷计算⑤)

无油衬套的选型(无油衬套的选型与载荷计算⑤)

无油衬套的选型(无油衬套的选型与载荷计算⑤)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套 铜合金带肩型

无油衬套 青铜直柱型

无油衬套的选型(无油衬套的选型与载荷计算⑤)

无油衬套的选型(无油衬套的选型与载荷计算⑤)

无油衬套的选型(无油衬套的选型与载荷计算⑤)

无油衬套的选型(无油衬套的选型与载荷计算⑤)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板 

关联内容

Ø  无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套负载载荷计算案例(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套的间隙与轴(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套与轴的结构(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  使用无油衬套的机构构造(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套间隙的实现(无油衬套的选型与载荷计算)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities