欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

  • 2022.08.16 10:26:03
  • 米思米
  • 6365

作为无油衬套的内径与的外径之差的间隙,会对利用无油衬套进行的导向动作造成影响。这一项目与内容如表1所示。

表1.无油衬套内径与轴外径间间隙的影响

项目

内容

摩擦系数

摩擦系数随着间隙变小而增加,运动变得不畅。所采用的安装结构应能够确保公差和间隙,从而避免动作不顺畅。

摩擦热

10μm以下的间隙摩擦系数大,摩擦热也会随之增大,所以不使用这一尺寸的间隙。

热变形

使用树脂轴承材料时,温度升高时的热膨胀系数会比金属大一个数量级,在使用时应将这种现象纳入考虑之中。

根据精度适当使用轴承间隙。无油衬套的内径因制造商的产品而异,但多数产品都是按照F7和G6的公差加工而成。对于F7,可使用如下所示的轴径。

常规使用(重载):d8

常规使用(轻载):E7

高精度用途:f8, f7, g6

轴的硬度和表面粗糙度也会对摩擦系数、粘着造成很大影响。无油衬套金属型通常为1.6a以下/HB150以上,树脂型/多层型为0.8a以下/HB120以上,建议根据制造商的技术资料相应选型。最后,图1中显示了由于无油衬套和轴之间的位置关系而可能发生的故障案例以及正确的处理方法。

图1.无油衬套与旋转轴的轴向长度协同(衬套内径出现高差的案例)

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

推荐商品

自润滑衬套、垫圈

经济型 无油衬套固定座组件 圆法兰型

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

经济型无油衬套 铜合金直柱型 内径F7外径m6

经济型无油衬套 铜合金带肩型 内径E7外径r6

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

无油衬套 铜合金标准内径F7外径m6型

无油衬套 法兰一体型/铜合金标准法兰内径F7型/内径G6型

 

无油衬套 铜合金带肩型

无油衬套 青铜直柱型

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

无油衬套与轴的间隙(无油衬套的选型与载荷计算③)

米思米

米思米

米思米

米思米

 

关联类别

Ø  自润滑衬套、垫圈 

Ø  无油线性滑板 

Ø  旋转轴/驱动轴

关联内容

Ø  无油衬套选型(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套的负载载荷(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套负载载荷计算案例(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套与轴的结构(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  使用无油衬套的机构构造(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套的寿命(无油衬套的选型与载荷计算)

Ø  无油衬套间隙的实现(无油衬套的选型与载荷计算)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities