欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

温度调节器相关零件的连接示例

  • 2022.09.26 13:22:41
  • 米思米
  • 700

温调相关零件连接示例

下图为各种加热器常用的控制连接示例。


温度调节器相关零件的连接示例

※)继电器和SSR的区别


温度调节器相关零件的连接示例

※本产品目录未刊载继电器和SSR。


温调控制器是将温度调节器和SSR组合成一体的产品。

设计时欲将温度调节器装进控制柜中,以组件的形式使用时,建议采用温调控制器。


概要

米思米的温度调节器可根据所用的传感器选择输入种类,是结构紧凑的多功能型温度调节器。通过操作调节器正面的按键,可以切换热电偶、测温电阻的输入种类。而且具有“IP66”相当的防护结构。


特长

●自调谐PID

凭借自调谐功能,当设定值变更或因外部干扰等导致控制量产生偏差时,温度计会自动进行调谐,修正PID参数,使偏差收束(稳定)。


●带超调抑制功能的PID

抑制控制启动或设定变更时的超调(温度上升超过设定值),进行稳定的控制。


●带上下限报警功能

• 可根据用途从8种报警动作中选择。由于带延时功能(可设定范围0~9999秒),还可进行报警动作的时序设定。

• 利用EV1、EV2,可进行2级报警设定。(温调控制器仅限MTCRM)


接线注意事项

※ 接线前请务必先切断电源再进行作业。

    否则有触电的危险。

※ 本装置接通电源后约4秒内无控制动作。

    因为没有输出等动作,用作联锁回路时请注意。

※ 接线时使用的压接端子请用M3.5螺丝适用的产品。

    (请在中央处直接紧固电线)

※ 连接测温电阻和温调器的线材,请使用线电阻5Ω以下(每根线)的电线;连接热电偶和温调器的线材,请使用规定的

    补偿导线或线材本身。

※ 在干扰发生源附近使用时,请用屏蔽线。并且输入输出线路不可排在同一根线槽或电线管中。

※ 输入输出的信号线应离开电源线、负载线50cm以上。


关于使用环境

请勿在下述环境中使用。否则有发生故障或火灾的危险。

(1) 有爆炸性气体、易燃性气体或腐蚀性气体的场所。

(2) 有直射阳光或环境温度(50℃以上)显著上升的场所。

(3) 寒冷地区的室外等环境温度(0℃以下)显著低下的场所。

(4) 湿度(85%RH以上)过高的场所。

(5) 受水或化学药品侵袭的场所。

(6) 受到剧烈振动或冲击的场所。

(7) 有粉尘、铁粉、油烟等的场所或多尘埃的场所。

(8) 外部噪声、感应干扰、振动、冲击较大的场所或判断为对电气回路有不良影响的场所。

(9) 温度变化剧烈的场所。


保修

保修期限:出厂起1年。

保修条件:须提交交货时附带的保证书。

保修对象:遵守使用说明书(交货时附带)中的使用方法而引起的问题及故障。


按照正常的使用方法,在保修期限内发生故障时,将回收产品,进行修理或更换。


温度调节器相关零件的连接示例

温度调节计和通用继电器/SSR的接线示例(48×48规格)

温度调节器相关零件的连接示例温度调节器相关零件的连接示例

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities