欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

筒式加热器的选型计算方法

  • 2022.09.19 18:07:52
  • 米思米
  • 3905

■加热器的选择

①确定所需的加热器热量(W)。

    可根据被加热物体的质量、比热、上升温度以及达到设定温度所需的加热时间,用下述公式计算求得。

筒式加热器的选型计算方法

效率(j)因保温、隔热、加热器的设置情况等而异,很难正确计算,但一般取0.2~0.5左右为宜。


主要材质的比重·比热

筒式加热器的选型计算方法

例)假如要使200×100×50(mm)质量约8kg的不锈钢材料块式加热器加热到180℃。

(块式加热器从20℃到设定温度时的加热时间设为30分钟。)

筒式加热器的选型计算方法

※标准规格设效率为0.3。※按功率分类的升温时间实测数据请参见下图


②确定加热器的根数和每根加热器的热量(W)。

根据被加热物体的大小决定加热器的根数,其合计热量(W)就是被加热物体所需的热量。

例)使用2根550(W)的加热器(合计1100W)。


●筒式加热器的选择(P.2789 MCHK型)

①确定加热器的直径和长度。

筒式加热器的选型计算方法


②确定使用的电压(V)。

筒式加热器的选型计算方法


③确定被加热物体所需的热量(W)。

筒式加热器的选型计算方法


④确认符合所需的加热器直径(D)、长度(L)、电压(V)、热量(W)的产品,是否在L尺寸·W(功率)固定型(P.2789)·高温型(P.2790)中。

注意:L尺寸·W(功率)固定型的功率(W)请选择比所需热量(W)大些的产品。

筒式加热器的选型计算方法


●按功率分类的升温时间实测数据

筒式加热器的选型计算方法

筒式加热器的选型计算方法

※使用加热器 : 直径φ10、长度65mm(发热部50mm)

※被加热物体 : 铝(60×50×20)

※温度为铝材的中央表面温度



温度控制

温度传感器的位置虽然应根据被加热物体(金属块)的设定条件来确定,但为了防止加热器过热,建议尽量设置在靠近加热器的位置。

※通常加热器和温度传感器的距离以10mm左右为宜。

筒式加热器的选型计算方法


筒式加热器的固定

为了防止筒式加热器从安装孔中脱出,

①用螺丝固定铠装管

②用角钢等固定导线

筒式加热器的选型计算方法

筒式加热器的选型计算方法


●关于温调控制器

因为筒式加热器全都是单相规格,温调控制器(P.2802)请从单相用的MTCS·MTCD·MTCRM中选取。

并且1台控制器可连接的加热器根数请参考下述示例。

(例) 将MCHK12-150-V100-W300连接到MTCS(最大容许电流20A)时,


1根上流过的电流

筒式加热器的选型计算方法


1台温调控制器(MTCS)上可连接的根数N

筒式加热器的选型计算方法


(但是1个端子上最多可连接2根,因此请另行设置端子排等进行分支。)


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities