什么是单轴驱动器?

如上图的各零部件,利用最优的空间布局 ,以达到高精度、集约化的优点,且可以提供水平、垂直、壁挂式等安装方式,以满足各种精确定位和搬运的需求。
单轴驱动器的精密检测方法


■LX的结构

■精度标准表
精度项目 | LX15 | LX20 | LX26 | LX30(L=400以下) | LX30(L=450) | LX45 | ||||||
精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | 精密级 | 高精密级 | |
重复定位精度(mm) | ±0.004 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.003 |
平行度(mm) | 0.02 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 0.015 | 0.035 | 0.015 |

■LXH的结构
结构和特长:带盖板和无盖板型均采用通用滑块,简化了产品结构,采用4列单圆弧形沟槽,可在任意方向下使用。

■LXH的特点
LXH单轴驱动器是钢制一体型结构的高刚性驱动器,适用于重物的长行程传送。
①长行程:支持以往产品(LX系列)无法应对的长行程。

②高刚性:采用U型一体型钢制滑轨和4列单圆弧形沟槽,实现高力矩和高扭转的刚性。


■LS的结构

■ LS的特点
● 特长
◆ 简化结构,实现压倒性的低成本。
◆ 重复定位精度为±0.02mm(同步带型为±0.05mm)
◆ 出厂前全数进行精度检测
◆ 采用同步带型,可支持长行程(500~1000mm)
● 规格及精度标准表
型式 | 导程 | 丝杠直径 | 传动机构 | 行程 | 重复定位精度 | 移动平行度 |
LS10 | 2/4 | Φ10 | 滚珠丝杠 | 60~300 | ±0.02 | ±0.02 |
LS12 | 5/10 | Φ12 | 滚珠丝杠 | 60~460 | ±0.02 | ±0.02 |
LST10 | — | — | 同步带 | 500~1000 | ±0.05 | ±0.05 |
单轴驱动器选型及寿命计算
单轴驱动器的维护

单轴驱动器的常见型号例
|
|
|
LXH4510-B1-A4538-540-EA | LX3005P-B2-F-400 | LS1002-140-T28 |






















