欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

  • 2022.11.29 15:03:34
  • 米思米
  • 2489

使用方法

■ 系统组成

系统组成

组成部件(案例)

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

单轴驱动器:LX3010C-B1-A3040-400-EP3

马达:HG-KR13J" target="_blank">HG-KR13J(不包含驱动器 电缆以及电机)需另行购买

联轴器:SCPW21-6-8&HissuCode=SCPW21-6-8&searchFlow=suggest2products&Keyword=SCPW21-6-8" target="_blank">SCPW21-6-8需另行购买


■ 安装定位方法

安装定位方法

说明

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

定位方法1:可通过底部定位销孔将单轴驱动器定位,之后固定在平台*上。


定位方法2:可使用基准面进行定位,之后固定在平台上。


*平台是指平面度为0.02mm以内、厚度为20mm以上的钢制平板。


注意勿同时只用基准面和底部定位销孔定位,会造成过定位。


■ 维护准备工具及型号

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

工具

注油枪

低尘擦拭纸

无尘擦拭棒

LX15/LX20/LX26系列用润滑脂

LX30/LX45系列用润滑脂

低尘用润滑脂


■ 维护步骤

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

STEP1
用无尘纸擦去旧润滑脂和油污,
如丝杆滑动时有深色油脂溢出也需要擦拭干净。

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

STEP2:
滑块推向马达安装侧,用油枪注油。
注脂量是按滑块侧档上方有油脂溢出,说明已注满。
用手滑动滑块,全行程来回移动数次,使油脂涂抹均匀。
期间若有溢出的油脂,请擦拭干净。

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

STEP3
使用无尘擦拭棒,涂抹润滑脂在丝杆以及导轨处再涂抹一边油脂。

 

 润滑脂补给频率:

每3个月(或走行距离1000km),请更换润滑脂。
给脂间隔时间会因使用条件或使用环境而不同。

使用案例

使用场景

案例1

芯片组装设备

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

应用业界

半导体

用途

通过单轴驱动器LX实现待组装单元的移动

结构特点

精确搬运 XZ轴结构

使用单轴驱动器型号

LX3010-B1-A3040-400

 

使用场景

案例2

液晶亮度检验装置

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

应用业界

液晶检测

用途

用于被测物的对焦机构。根据被测物的大小可调换使用。

结构特点

精确定位 XY轴结构

使用单轴驱动器型号

LX3010C-B1-A3040-500


使用场景

案例3

芯片传送设备

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

应用业界

传送

用途

单轴驱动器LX用于芯片传送设备的定位调整机构。用以实现工件卸载和高速传送

结构特点

龙门架结构 高速传送

使用单轴驱动器型号

LX3005C-B1-A3040-300
  LX4520C-B1-A4540-590


注意事项

■ 单轴驱动器使用环境
使用环境:0~50℃,(没有冻结,非结露)

■ 请避免在如下环境中使用单轴驱动器产品


粉尘环境(尤其是金属粉末)

有阳光直射,热辐射的环境

飞溅水,油的环境

有传到强震动与冲击的环境

临近火源

有腐蚀性气体,可燃性气体的环境

有机溶液,盐分较多的环境



■ 请使用马达附件安装夹具安装以及定位电机。

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项  

如不使用配套安装夹具进行安装,马达轴和丝杠轴不同心,导致丝杠滑动不畅,严重者甚至导致滚珠丝杆部断裂。


计算软件

■ 米思米单轴驱动器选型方法,请参考这里

利用米思米官网免费的设计选型软件,可方便地计算单轴驱动器的使用寿命。

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

■ LX设计选型软件

■ LS设计选型软件

相关产品

单轴驱动器 LXF30


单轴驱动器 LXH30


经济型 单轴驱动器 LS12

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项


单轴驱动器的产品特点和使用注意事项


单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

代表型号: LXF3005-B1-T3042-150


代表型号: LXH3010C-B1-A3038-600


代表型号: LS1205-60-A40

应用业界

电子/家电


汽车


医疗

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项


单轴驱动器的产品特点和使用注意事项


单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

智能手机


半导体


锂电池

单轴驱动器的产品特点和使用注意事项


单轴驱动器的产品特点和使用注意事项


单轴驱动器的产品特点和使用注意事项

 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities