金刚石砂轮和CBN砂轮的使用区别?
磨削高硬度的材料时有金刚石和CBN的砂轮可以用,请教两种砂轮在使用时有什么区别,应该如何选择?
金刚石砂轮和CBN砂轮的使用区别
金刚石砂轮的特性*砂轮上使用的金刚石磨粒基本都是人造金刚石。
*金刚石磨粒具有硬度高,热传导率高的特性,所以在研磨硬质合金材料,半导体材料,玻璃,陶瓷,石材等硬度高脆性大的材料上被广泛使用。
*但是金刚石在800℃以上时表面会氧化,1350℃时开始碳化,所以它不适合加工钢料。
CBN砂轮的特性*立方氮化硼简称CBN,硬度和热传导率仅次于金刚石。但是它具有热稳定性好
(能耐1300℃~1400℃高温),与铁族元素的化学惰性大等金刚石所没有的特性。
*CBN和金刚石统称超磨粒。在金刚石无法加工的钢类,普通砂轮无法研磨的高钒钢和不锈钢等难加工材料中,CBN都能发挥出优异的性能。
*由于CBN有非常好的耐磨性,多用于加工淬火钢等。采用CBN砂轮磨削钢件,其效率高于普通砂轮近百倍,比金刚石砂轮高5倍左右,但磨削脆性材料不及金刚石。
选择方法
磨粒 | 工件材料 | 磨削方式 | 粒度 | 结合度 | 结合剂 |
金刚石 | 硬质合金 | 粗加工 | #140 | P(硬) | 树脂结合剂 |
精加工 | #400 | N(中) | |||
镜面 | #1200 | L(软) | |||
玻璃 | 粗加工 | #140 | P(硬) | 金属结合剂 | |
精加工 | #800 | N(中) | |||
磁性材料 | 粗加工 | #140 | P(硬) | ||
精加工 | #800 | N(中) | |||
CBN | 钢(合金工具钢,淬火高速钢,淬火不锈钢400) | 粗加工 | #140 | P(硬) | 树脂结合剂 |
精加工 | #400 | N(中) |
推荐产品指南
切削性能超群的碗型砂轮·性能卓越品质精湛的带轴内研磨砂轮
金刚石/树脂结合剂 | 电镀型 |