欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

立铣刀的再次研磨时不能应对的刀具状态

  • 2020.03.22 02:30:33
  • 米思米
  • 1056

   有这样一种情况,即,即使将立铣刀进行再次研磨,也会因无法研磨而导致恢复为以前的状态。特别是对于主材为硬质合金的立铣刀,人们希望尽量能进行再次研磨,以降低刀具成本。无法研磨的状态指的是怎样的状态呢?请告知。

   ■ 管理方法上的注意事项
   立铣刀其外周上出现缺口的话,就会变得无法通过磨削方式来进行修复。
   此外,即使是底刃,也会出现缺口。此时,
需要进行切断,然后研磨刀刃。这样一来,极限磨削次数就会下降。
   为了要预防缺口出现,其保管方法是,使用安装在新品上的刀具盒和刀尖保护盖等。这种保管管理方式是不可或缺的。
   此外,各硬质合金立铣刀之间即使相互碰撞,也会出现缺口。因此,对这种情况也要引起注意。 

   ■ 高速钢立铣刀上生锈后无法再研磨的示例

   对于加工结束后的刀具,我们建议不要直接保管长久放置,而是要尽早进行再次研磨。
   可以认为虽然,即使柄部生锈后也不会带来直接影响。但卡紧后会出现跳动等现象。因
此,磨削精度也会下降。结果就是有可能会对刀具的加工耐久性和加工精度等带来很大的不良影响。

 推荐商品指引

   将出现缺口的立铣刀变成顶端为球头!

立铣刀的再次研磨时不能应对的刀具状态

立铣刀的再次研磨时不能应对的刀具状态

   这款刀尖保护盖可方便进行刀具管理,并且采用令人放心的结构。

   立铣刀保护盖
   AMS-□□

立铣刀的再次研磨时不能应对的刀具状态

   这里是优点!

   由于采用的是透明盒,因此,可简单地对刀具进行管理和识别等。顶端采用令人放心的结构,使得不会出现脱落。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities