欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

铣床用刀片的选定方法

  • 2020.03.22 02:41:46
  • 米思米
  • 1111

   尽管是在同一刀架上从多个刀片中进行选定,但怎样选定才好呢?

 

   ■ 可根据工件材料和加工内容来进行选定
   对于刀片,根据(1)材质+涂层(2)形状的组合,备有很多商品。


   1.   材质+涂层
   重要的是选定最适合工件材料和加工内容的材质和涂层。硬度是根据硬质合金<涂层硬质合金<金属陶瓷这一顺序变高的。另一方面,因为它容易崩刃。因此,不适合切入量会有较大变化等不稳定的加工。
   金属陶瓷的硬度高,而且廉价。因此,多用于合金钢等的加工。但不建议用于铸铁和铝的加工。
   此外,即使同样是超硬,也根据材料的不同而开发出了面向各工件材料的专用材料。涂层也一样,有切削性优秀的PVD涂层和耐久性优秀的CVD涂层等。因此,请根据所用加工设备和工件材料来使用。

工件材料

硬质合金

图层硬质合金

金属陶瓷

一般钢和合金钢

不锈钢

铸铁

×

耐热合金


   2.   形状
   根据工件材料和加工内容(粗加工/精加工),在刀片断屑槽形状和研磨量上存在差异。
   请根据所用的加工内容来选定。
   例)高效率立铣刀MCEM用刀片的种类

   ·  精加工用
   最适合通过锐化切削刃来提高加工表面粗糙度。也适合不锈钢等有粘性材料。
铣床用刀片的选定方法

   ·  粗加工用
   通过对切削刃进行研磨来提高了切削刃强度。可进行高速加工。 适合用于铸铁等加工。

铣床用刀片的选定方法

   ·  加工用
   通过锐化切削刃并抛光刀片表面,由此大大提高了加工表面粗糙度。

铣床用刀片的选定方法


 推荐商品指引

   备有也可应对难削材的刀片


   
这里是优点

   ·  拥有丰富的多样性,因此,您可以选出适合工件材料和加工内容的刀片。


   MCEM

铣床用刀片的选定方法 


   XDKT

铣床用刀片的选定方法


   这里是优点

   ·  切入角为45°的高精度平面切刀。您可以从涂层硬质合金3种/硬质合金/金属陶瓷来选定刀片。


   平面切削立铣刀 立铣刀型
   MHEK
铣床用刀片的选定方法

 

   平面切削立铣刀
   SEE

铣床用刀片的选定方法


   平面切削立铣刀 心轴安装型
   MHEK

铣床用刀片的选定方法

 

   平面切削立铣刀
   SEMT

铣床用刀片的选定方法

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities