欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第89讲 模具用钢材入门(八)模具使用的硬质合金

  • 2023.01.12 13:06:56
  • 米思米
  • 898

 冲压模具使用的硬质合金为钨、碳化硅(WC)与钴(Co)的合金。材料的主体为WC,Co的作用相当于粘接剂。Co含量处在525%的范围内。

 如果硬质合金中的Co含量增加,硬度则会降低。
 超硬工具协会的019标准中包括V10、V20、V30、V40、V50、V60等标准。
 V10中的Co约为5%;V30中约为12%;V60中约为25%。
 V10的硬度为89HRA以上、V30为87HRA以上、V60为78HRA以上。顺便说一下,85HRA可换算为67HRC。

 除了Co含量之外,WC的粒度也与硬度有关。粒度越小,硬度越大。普通硬质合金的粒度约为2.51.5μm。粒度为0.70.5μm左右时,称为超微粒子。
 如果制成超微粒子材料,则可同时提高耐磨性与脆性。
 硬质合金材料较硬,但易脆。设定材质时,应根据用途考虑硬度与脆性的平衡。冲压模具以V30、V40左右为基准。

 冲裁模的凸模使用V30、凹模使用V40左右。弯曲与拉深加工时,以耐磨性为优先,使用稍硬的V30、V20左右。压缩加工时,使用稍软的V50、V60左右,以防止损坏。
 即使材质选择适当,但如果表面粗糙度较差,硬质合金也可能无法达到预期的使用寿命。具体对策就是对刃口等进行研磨以改善表面粗糙度。但如果进行铜、镍与纯铁等的加工,硬质合金的磨损则可能会加快。这是因为硬质合金中所包含的Co与铜或镍之间的亲和性关系导致了硬质合金磨损加快。
 可以认为硬质合金较硬并且是万能的,但可能会因使用方法而达不到预期目的,敬请注意。

 超硬工具协会的标准中说明了材质,但硬质合金制造商的符号各不相同。请以协会标准为基准进行比较与选择。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities