欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

  • 2020.03.22 10:49:05
  • 米思米
  • 4717

   进行成型模具的封闭槽加工时,使用超硬合金平头型立铣刀的话,无论如何,在底面上都会形成切削刀痕,这让人很烦恼。
   特别是对于一模多腔模具来说,由于镶件的高度不同,因此,在铣削加工后的精加工工序中,尽管可消除该切削刀痕,但要精加工得美观的话,就需要花上很长时间。
   为了要防止产生切削刀痕,怎样做才好呢?

   ■ 形成切削刀痕的原因


   使用超硬合金平头型立铣刀来加工的话,因安装时和加工时的刀具振摆、机械主轴的热位移等因素,会导致出现刀具刀尖顶端咬入工件的作用。如此一来,就会形成类似于划伤那样的切削刀痕。 

   ■ 可抑制切削刀痕的有效手段

   从超硬合金平头型立铣刀变更为刀尖带R超硬合金圆弧角型立铣刀后,就能防止刀具刀尖顶端咬入工件,从而可抑制切削刀痕的产生。
   此外,通过提高立铣刀刀柄铣削时的振摆精度和夹持刚性,切削精度和刀具寿命特性就能获得提高。因此,比起使用筒夹式刀柄,使用热缩式刀柄就是一种抑制切削刀痕的有效手段。

 推荐商品指引

   T-Value(超硬合金圆弧角型铣刀的刃径和圆角尺寸的商品种类丰富


   TS涂层超硬合金圆弧角型铣刀
   2枚刃/短型
   TSCCREM2S

可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

   这就是优点

通过与圆角尺寸(从0.1R3R)和刃径之间的组合,在51个尺寸中任您挑选。这是一款普通用的圆弧角立

      TS超硬圆弧角立

   3枚刃/短型
   TSCCRHEM3B

可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

   这就是优点!

这是一款采用3枚刃形状和独创的容屑槽形状后,就能做到从切入到展开加工均可应对的多功能端铣刀。


   TS涂层超硬圆弧角端铣刀
   4枚刃/长颈型
   TSCCRPEM4LB

可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

   就是

将长颈型的4枚刃圆弧角型立铣刀标准追加到了150个尺寸内。可进行高进给下的加工。


   XCP涂层超硬圆弧角型端铣刀
   高硬度钢加工用・多刃・50°螺旋角/标准型


可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法


可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

   这就是

这是一款具有大大超过传统被膜的耐氧化性和硬度的TS涂层,且大螺旋角负前角切削刃加上圆弧角刀尖的高硬度加工用端铣刀。

   T-Value(追加工)的情况下,可指定更细小尺寸

   TS超硬圆弧角端
   2枚刃/短型

可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

可避免带有底面加工时所形成的切削刀痕的方法

   就是

可进行刃径指定(0.01mm位)、圆角指定(0.1mm单位)、刀柄退避部等细小指定的追加工。最短只需3天就能发货。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities