塑料成形模具所使用的钢材,一般为铁和碳的合金(也即所谓的碳素钢、合金钢)。针对比较有代表性钢种,不仅要了解它化学成分等方面的基础知识,还要考虑其热处理以及机械性能。
下面介绍各钢种的化学成分。
钢种名称 | JIS牌号 | 化学成分含量(%) | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | W | V | ||
普通结构用轧制钢 | SS400 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
机械结构碳素钢 | S50C | 0.45 | 0.15 | 0.40 | 0.035 | 0.04 | |||||
铬钼钢 | SCM3 | 0.33 | 0.15 | 0.60 | 0.03 | 0.03 | 0.90 | 0.15 | |||
不锈钢 | SUS23 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 12 | ||||
碳素工具钢 | SK5 | 0.80 | 0.35 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | |||||
合金工具钢 | SKS3 | 0.90 | 0.35 | 0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.50 | |||
合金工具钢热轧模具钢 | SKD61 | 0.32 | 0.80 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | 4.50 | 1.00 | 0.8 | ||
合金工具钢冷轧模具钢 | SKD11 | 1.40 | 0.40 | 0.50 | 0.03 | 0.03 | 11.0 | 0.80 | 0.2 |
各化学成分的一般性影响如下所示。
比例增加时,硬度、拉伸强度升高。 | |
Si(硅) | 比例增加时,拉伸强度升高。 |
Mn(锰) | 比例增加时,淬透性提高。 |
P(磷) | 比例增加时,脆性增大。 |
S(硫) | 比例增加时,高温下出现裂纹。 |
Ni(镍) | 比例增加时,韧性增强。 |
Cr(铬) | 比例增加时,淬透性提高,耐磨性也会得到提高。 |
Mo(钼) | 比例增加时,耐磨性提高。 |
W(钨) | 比例增加时,耐磨性提高。 |
V(钒) | 比例增加时,耐磨性提高。 |