欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第125讲 新产品介绍“点式浇口套−小直径型−”

  • 2023.01.30 10:00:00
  • 米思米
  • 357

 “点式浇口套-小直径型-”是面向精密小型点式浇口结构的模具而开发的新产品。
 超小型尺寸的齿轮、钟表零件、电子零件、精密机械零件等,如果不将浇口套外径尺寸控制在φ2mm以下,则不能安装到模具上的事例越来越多。
 推测其背景是受到了成形品小型化、薄壁化、轻量化等趋势的影响。

 现在开发的浇口套采用了台阶型结构,前端部分的外径尺寸分为φ1.5、φ1.6、φ1.8等3种类型。
 最小直径为φ1.5mm,因此也可安装在规格非常小的型腔上。
 浇口前端直径可从φ0.3、φ0.4、φ0.5中进行选择(因种类不同有所限制)  材质如下。

   ・   PGHS型 SKH51(59〜61HRC)

   ・   PGKS型 高硬度镍合金(58〜62HRC)

   ・   PGES型 镍合金(内面55〜60HRC)

 镍合金材料采用电铸制造,流道部分的内面粗糙度非常细密,因此流道脱模时的阻力非常小。
 高硬度镍合金制成品的硬度更高,适用于含玻璃纤维的工程塑料及聚碳酸酯树脂等。

 本公司独立制作类似小型规格的浇口套时,需要花费很多的机械加工时间和抛光精加工时间,因此通过采用实现标准化的该浇口套,可降低模具成本。

第125讲 新产品介绍“点式浇口套−小直径型−”

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities