欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

第126讲 新产品介绍“润滑剂−侧抽芯滑块专用防卡死润滑脂型”

  • 2023.01.30 10:02:05
  • 米思米
  • 1282

您是否有过因侧抽芯滑块卡死导致模具破损的经历?
 侧抽芯滑块在每次开模时反复动作,侧抽芯滑块与滑板、导轨的侧面反复接触。在此期间,间隙部附着气体、粘液或水分等,逐渐形成了易于引发异常磨损的环境。
 随着模具温度的进一步上升,侧抽芯滑块本身及模具部分产生热膨胀,间隙与常温状态相差越来越大。

 这些不良条件积聚到一定程度时,无法承受而产生卡死。
 为了防止卡死,在侧抽芯滑块的结构设计方面,注意避免异常磨损。对其的维护作业也非常重要。但这些并不是决定性的关键因素,再结合最佳手段,降低发生概率是最实用的方法。

 因此,MISUMI这次将“润滑剂−侧抽芯滑块专用防卡死润滑脂型−”作为新产品加入产品系列中。

 该润滑剂是专门为防止侧抽芯滑块卡死而开发的产品。摩擦系数低至0.04,且具有油膜不易剥落的性能。
 成分为精制矿物油、硬脂酸锂类、氧化稳定剂、极压添加剂。
 使用温度范围为−20~170℃,适用模具温度可高达150℃左右。

 此外,在与侧抽芯滑块同样动作的零件滑动面涂抹也能带来较好的效果。
 但是,在与成形品直接接触的位置涂抹时,将在成形品上残留少量的润滑剂。所以在使用前建议仔细考虑。

 此商品中国官网已停售。




选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities