欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

本质安全化的事例(安全性设计-2)

  • 2020.03.22 13:50:32
  • 米思米
  • 3773
点击收听全文语音朗读

   前一期讲解了机器的本质安全化的方针这里,以冲压装置和铆接装置等结构装置为例,解说本质安全化。

 (1) 何谓机械的本质安全化

   所谓机械的本质安全化,是指包含以下3项在内的对策方案

   1) 安全设计被内置或者嵌入机械设备中。
   2) 具备防
功能(fool proof),即使机械装置的操作或处理失误,也不会发生事故或灾害。
   3) 具备失效保护功能(fail safe),即使机械设备或零件发生破损或故障,也能够安全运行

 (2) 冲压装置/铆接装置的本质

   ・冲压装置铆接装置等情况下,可以说基本上所有的事故都发生在,1)材料的供应工作2)材料位置调整或修正等工作而将手放入加工点的时候

   ・这种情况下受伤,多数情况下会有后遗症残留,所以必须从本质上确保安全。

   ・无法实现本质安全化的情况下,下一个对策就是安装安全装置。

   本质安全化事例

   a) 设置冲压模具的安全围栏・・・在模具周围安装围栏,防止工作人员的手或手指碰到加工点。
   b) 结构上采用安全型・・・结构上确保上模与下模的间隙,或者上模和下模与卸料板之间的间隙不超过8mm,从而防止手指进入其中(参照【图1】)
   c) 自动冲压化・・・通过自动供应材料、自动排出加工品来排除插入手的工作
   d) 安全冲压化・・・装置安装光传感器安全装置,或者设计成双手操作按钮,使机械设备内置安全设计

本质安全化的事例(安全性设计-2) 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities