欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

热加工机的种类与优点

  • 2023.04.07 15:26:38
  • 米思米
  • 891

·           热风加工机

·           塑料焊接机

·           热风发生机

·           热风加工机用附件

·           超声波焊接机

·           安装型热风加热器

热风加工机

这是利用高温热风加热对象物体,从而进行加工以及作业前准备与后处理的工业用吹风机。

热加工机的种类与优点

优点


·         根据机型不同,可吹出达到600℃左右的热风。(家用吹风机为140℃左右)

·         当无法使用明火时,或是燃烧器温度过高时,可使用热风加工机。

·         有的产品还具有温度调节功能,也有些产品并不具备这一功能。

热加工机的种类与优点

【注意事项】

·         使用后必须进行冷却运行。(对产品寿命有影响)

·         不可在爆炸、可燃性环境下使用。

 

按照类型区分的变体型号


· 手持使用型(枪型)

· 安装使用型

· 设备组装型

热加工机的种类与优点

热加工机的种类与优点

热加工机的种类与优点

 

热风加工机用附件

安装到末端的附件(喷嘴)也有多种选配型号。

勺形喷嘴

■热收缩管加工

集中热风喷嘴

■用于熔融、焊接

热加工机的种类与优点

热加工机的种类与优点

扁平喷嘴、硅橡胶滚轮

■用于薄膜等的焊接

热加工机的种类与优点

 

快速喷嘴

■支持高效焊接

热加工机的种类与优点

要点如下!


·     请确认所需温度(℃)。

·     请确认消耗功率(W)。

·     请确认必要流量(m3/min)。

·     根据用途不同,有些产品为专用型产品。

热加工机的种类与优点 

塑料焊接机

这是用于焊接塑料的机械。

热加工机的种类与优点

优点


·         利用电热加热器与风扇产生热风,让塑料基材和焊条的表面熔融,并通过压着完成焊接。

·         可用于热可塑性树脂的焊接。适用于使用焊条焊接PVC(聚氯乙烯)、PP、PE等管材和板材的焊接作业。

·         由于采用双层绝缘设计,所以无需进行接地线的布线。

·         支持CE规格。

热加工机的种类与优点

焊条种类(截面图)


φ3单股

热加工机的种类与优点 

φ3双股

热加工机的种类与优点

φ2三股

热加工机的种类与优点

 各种焊条的用途


· 临时固定

· 使用单股时

· 双股时

· 三股时

热加工机的种类与优点

热加工机的种类与优点

热加工机的种类与优点

热加工机的种类与优点


※但是板厚较厚时不在此限。

【注意事项】

为了让送风机维持高性能,请定期性地去除积聚在吸气部分的灰尘等。

要点如下!


·     请确认电压(V)、输出功率(W)、风量(L/min)、温度(℃)。

·     请选择与基材的树脂材质相同的焊条。

·     请确认焊条形状(单股、双股、三股),并根据用途相应选择喷嘴。

可溶解的主要树脂种类

PVC:聚氯乙烯  PP:聚丙烯  PE:聚乙烯  PVDF:聚偏氟乙烯

PTFE:聚四氟乙烯  PC:聚碳酸酯  PS:聚苯乙烯

  ABS: 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物

声波焊接机

用于塑料焊接或铆接。

热加工机的种类与优点

用于树脂成型件组装制造工序中的树脂部件焊接、部件铆焊。

铆接……是指将接头处牢固固定。

热加工机的种类与优点

根据加工目的不同,焊头的形状各不相同。在使用前请务必更换与加工目的相符的焊头。

热加工机的种类与优点

优点


·         可在不受焊接面污垢影响的情况下完成焊接。(焊接前无需预处理)

·         也可用于除氟树脂以外的热塑性塑料的焊接。

·         通常可以在几秒钟以内完成焊接,干燥冷却时间极短。

·         表面干净而均匀一致。

热加工机的种类与优点

小知识  什么是超声波焊接机



打开开关后会产生超声波,使焊头末端以每秒约28000转的速度振动。利用这种振动让树脂工件产生摩擦热,从而快速完成树脂焊接工作。

用途

传导焊接

进行树脂板之间的贴合。

热加工机的种类与优点

嵌件

(嵌入)

在树脂中设置螺丝时,由于树脂的强度较低,需要预先在树脂中嵌入袋状螺母。此时,是预先在树脂上设置一个底孔,然后利用超声波振动将一个尺寸比内径略大的嵌件用螺丝嵌入。

热加工机的种类与优点

直接铆焊

(铆接)

在树脂基座上设置一个突出的形状,让其穿过金属或树脂部件上的孔,然后利用超声波让突出的部分熔融并完成铆接,以固定零部件。

热加工机的种类与优点

切割

将超声波振动传递到刀具,可以切割原本无法切开的塑料、薄膜、布、瓦楞纸板。

热加工机的种类与优点

【注意事项】

需要另行订购刀头。请注意,为了确定刀尖的形状,需要提供样品或简单的要求图纸。

要点如下!


  • 请确认对象工件的材质是否是熔融塑料。

热风发生机

这是利用热风进行干燥或局部加热的装置。

热加工机的种类与优点

优点


·         用于清洗后的干燥、脱水杀菌等用途。

·         也可追加至现有的生产线中,在加入加热工序时使用。

·         这套设备中包括鼓风机、加热器和温度控制器,以便于使用。

最适合用于希望节省空间的作业现场。

热加工机的种类与优点

用途


也可用于电子元器件粘贴后的烘干、硬化等用途。

热加工机的种类与优点

安装型热风加热器

热加工机的种类与优点

优点


·         体型小巧重量轻,且可达到高温,最适合用于点状加热。

·         请与送风机连接后使用。

热加工机的种类与优点

要点如下!




·     请确认加热器容量(kW)以及风量(m3/min)等。

·     请确认电压(V)。

·     请确认使用温度(℃)。

·     请根据用途相应选择型号(机型)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities