欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

反光涂料

  • 2023.05.23 09:24:56
  • 米思米
  • 766

 对于夜间安全驾驶来说必不可少的道路标识用涂料,是采用了在厚涂膜中含有玻璃微球的反光涂料。这种涂料是利用了被称为逆向反射的现象,无论平面的方向如何,投射到平面上的光均会被该平面反射并再次投射到光源的方向。

 道路标识包括如下内容。


1.

 路面标识:车道中心线、外侧线、人行横道、停车线、图示等


2.

 垂直面标识:高杆、铁路桥墩、电线杆、护栏、弧形混凝土墙等


3.

 路边标识:禁止停车、禁止泊车等。

  这些道路标识涂料需具备快干性、耐候性、耐污性、夜间视认性等功能。如表1所示,道路标识涂料由碳酸钙等体质剂、二氧化钛(白色)等颜料、玻璃珠等反光剂、树脂等粘合剂、大豆油等增塑剂、二氧化硅/蜡等防沉降剂、增白剂、防粘连剂等组成。

 此外,根据涂装形式的不同,还有常温型、加热型、焊接型等,常温型膜厚为0.12~0.2mm,加热型为0.25mm,焊接型为1.5mm左右。

【表1】道路标识涂料的调配示例

调配材料

目的

材料示例

调配比率(%)

体质剂

颜料效果、赋予机械强度、赋予耐磨性

1〜600μm粒度的碳酸钙

60左右

颜料

白色:提升白度、扩散反射性、耐候性

TiO2

5~8

反射剂

提升扩散反射性、视认性

玻璃珠

2~4

结合剂

填料、骨料、颜料的载体强度、赋予附着力、耐候性、耐热性、对颜色影响大

C5树脂、马来松香等

13~18

增塑剂

提供柔软性、耐寒性、粘合性、流动性等

醇酸树脂、大豆油、环烷烃等

1~4

其他

防沉降剂、提升白色性、防止粘着等

二氧化硅、蜡等

0~4

 在评估反光涂料时,须对附着力、耐候性、有效寿命、施工中被轮胎等碾压而导致的带离、施工速度、涂料膜厚、干燥时间、白度、夜间反光、耐磨性、履带车辆/扫雪车导致的剥落、综合成本等进行评估。

 但是,当采用以往施工工艺时,下雨时涂层表面的玻璃珠会积聚雨水,如果被水淹没,则光线会发生漫反射,而无法实现逆向反射,因此当前正在探讨采用高折射率玻璃珠和大球形玻璃珠等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities