欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

阻燃防火涂料

  • 2023.05.23 09:21:15
  • 米思米
  • 1755

 阻燃防火涂料是一种具有阻燃和自熄功能的涂料。这类涂料中,包括向醋酸乙烯、氯乙烯或丙烯酸等阻燃粘合剂中加入大量无机颜料而制成的乳胶漆,以及向利用氯和溴等卤素作为阻燃剂的树脂粘合剂中添加三氧化锑等阻燃助剂而制成的涂料。

 当三氧化二锑与卤素化合物组合使用时,在加热条件下可显著提高阻燃性。生成的三氯化锑SbCl3和三溴化锑SbBr3具有挥发性以及高反应性,因此可发挥出扑灭火焰的效果。

 阻燃防火涂料的调配案例包括,乙烯-乙酸乙烯酯共聚物乳胶漆、石棉等无机纤维、氢氧化铝、氯化石蜡、三氧化二锑等。

 另一方面,不燃型涂料是通过在无机结合剂中掺入大量无机颜料而实现完全不燃,其中的无机结合剂是采用了无机耐热涂料或有机/无机耐热涂料,其特征如下所示。

 优点是完全不可燃,分解气体少。耐热性非常优秀。表面硬度高。耐候性非常优秀。可自由着色,可用于表面设计。

 缺点在于使用复杂,作业性不佳。涂膜对基材的附着力、柔韧性、耐水性较差。

 为了弥补这些缺点,开发出一种由水性乳液树脂、水玻璃、山皮(一种以海泡石和凹凸棒石等水合硅酸镁为主要成分,其表面具有高活性羟基的粘土矿物)为主要成分的阻燃材料。

 此外,很早之前起,水玻璃就作为不燃性材料而得到应用。例如,以往曾经在水玻璃中加入无机或有机硬化剂后使用,由于形成的皮膜不具备柔韧性,所以哪怕只是稍有弯曲或是受到轻微冲击,就会产生裂痕、破裂。

 目前,是使用由水性乳液树脂、水玻璃、山皮、氧化钛/炭黑等耐碱着色颜料、碳酸钙/二氧化硅等填料、氯化石蜡等卤素化合物、三氧化二锑等阻燃剂、水分散性良好的各种颜料、增塑剂、杀菌剂、消泡剂等调配而成的阻燃涂料。这种涂料具有良好的涂装加工性,且干燥后的涂膜具有优良的柔韧性,完全消除了前文所述不燃型涂料的缺点。

 在阻燃性测试中,将试样置于保持在480℃的炉中,通过目视检查试样是否起火或产生黑烟来确认试样等级。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities