欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

防霉涂料

  • 2023.05.23 10:03:39
  • 米思米
  • 1587

 防霉涂料的对象菌种,是真菌中的鞭毛菌、接合菌、子囊菌、不完全菌等。在自然界中,包括真菌类在内的微生物广泛存在于空气、水、土壤中等各种场所,会附着在工业材料以及产品等的表面以及涂膜面,当满足生长条件时,就会开始生长,并引起变色、污染、劣化、变质等问题。

 因此,对于建筑、电气产品、电子产品、燃料容器、食品加工设备、各类管道等领域而言,防霉涂料是必不可少的涂料。微生物生长和繁殖的环境条件包括营养物质、水分、氧气、pH值等。

 涂膜产生霉菌的现象与相对湿度之间的关系是:当相对湿度低于57%时不太可能产生霉菌,相对湿度在57%至85%的范围内时是否产生霉菌取决于涂料的组成成分,而相对湿度超过90%时通常都会产生霉菌。

 至于pH值,大多数真菌适合在pH7.0~7.5的中性~弱碱性环境中生长。乳胶漆恰好被调整至这个pH范围内,因此具有易受微生物破坏的缺点。

 近年来,在办公室和家庭中,由于使用铝制窗扇而实现的气密化,以及加热设备的普及,使得室内更容易发生结露,以往发生于浴室、厨房、开水房等高湿度场所的霉斑因此增多。这些霉菌过去只出现于梅雨季节,但近年来开始常年出现在浴室、壁橱、乙烯基布表面等处。尤其是在冬季,由于取暖产生大量结露,促进了霉菌的生长。

 对于防霉涂料,除了要求其具备作业性、光泽、附着力、隐蔽性、硬度、耐水性、耐碱性、耐酸性、耐候性等一般涂装性能外,还要求其具备防霉性和安全性。如今,已经开发出相对安全、低毒的杀菌剂。【表1】中显示了杀菌剂及其杀菌作用。

【表1】杀菌剂的作用

杀菌作用

杀菌剂

抑制氧化磷酸化

卤代酚类、硝基酚类、异硫代苯胺类等

抑制电子传递链

硝基呋喃类、萎锈灵、氧羧基、氯丙苯胺、三丁基锡化合物等

抑制-SH基、-NH2基

三氯烷硫基化合物、四氯异苯腈、三丁基锡化合物、异氰酸酯、铜化合物

抑制DNA合成

苯并咪唑氨基甲酸甲酯等

抑制细胞质膜功能

水杨酸苯胺类、季铵化合物、脂肪胺类、异硫氰酸酯类、咪唑啉类等

螯合物形成

8-氧喹啉、二硫代氨基甲酸酯等

抑制脂质代谢

三芳酚、硝酸异康唑、硝酸咪康唑等

 含有这些防霉涂料的载体包括合成树脂乳胶、醇酸树脂、酚醛树脂、邻苯二甲酸树脂、氯乙烯树脂、清漆、氨基醇酸树脂等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities