欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

再次研磨立铣刀的时机

  • 2020.03.23 17:35:19
  • 米思米
  • 1750

   使用新品刀具后,可进行再次研磨,以用于粗加工。但是,交给工厂进行再次研磨的时机却各不相同。是否应进行再次研磨,还是还可继续使用。对此,怎样进行判断好呢?


   ■ 根据后刀面磨损宽度来进行判定
   后刀面不断磨损的话,刀尖位置就会后退。因此,其加工精度就会变得无法保证。还会进一步对加工面粗糙精度带来影响。为此,需要根据后刀面磨损宽度来判断再次研磨时间。
   具体来说就是,精加工用立铣刀的话,后刀面磨损宽度为0.1~0.2mm;粗加工用立铣刀的话,为0.6mm。这就是再次研磨时机的判定基准的一个示例。


再次研磨立铣刀的时机

   ■ 出现崩裂
   立铣刀的切削刃上出现崩裂后,需尽早进行再次研磨。特别是立铣刀的转角部,它在切削时会容易受损。因此,建议在加工时予以关注。
   作为崩裂的原因,可认为有过度的切削条件(切入量、进给量、切削速度)和固定工具有问题(刀尖的跳到精度、保持刚性)等。因此,需对这些方面再次进行确认。


 推荐商品指引

   即使是研磨品也能提供高水精度

再次研磨立铣刀的时机


   硬质合金强螺旋立铣刀的高精度和高品质再次研磨

   底刃高度和精度0.003以内
   刀尖研磨处理

   RC-HP-MSX4/RC-HP-MSX6

再次研磨立铣刀的时机

   这里是优点

   ·  在经过再次研磨后的底刃上进行特殊LAP处理,由此来提高研磨面的粗糙度。通过这种方式来提高涂层的粘附强度,并实现长寿命化。

   ·  这是一种底刃高度和精度在0.003以内的高精度再次研磨方式。

   ·  也应对米思米以外的生产商生产的商品。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities