欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

无接点式(定位开关)

  • 2020.03.24 21:47:40
  • 米思米
  • 1548

 特点

    ·  不论被检测物体的材质和颜色,都可以在固定位置进行检测的接触式开关。

   ·  采用磁气检测IC(霍尔元件)的无接点式构造。

   ·  能够以较低的接触力进行检测。

 基本构造

   通过接触部的行程移动,使磁铁移动,然后由霍尔元件输出信号。

   1. 接触

   2. 弹簧

   3. 磁铁

   4. 霍尔元件IC

   5. 外壳

无接点式(定位开关) 

 规格

行程

1.5/3/6

重复精度

0.02以内

接点构造NO

0.1以下

使用寿命*

1000万以上

响应频率

1msec以下

输出

NPN开极(Open Collector

LED :MAX15mA
LED :MAX12mA

   *下述条件下的数值

   耐久试验条件

使用温度

25

接触角度

垂直(偏角)

频率

1/sec

 额定和耐环境性

电压

DC5~24V

耗电

10mA以下

使用温度

0~60

绝缘电阻

10MΩ(使用DC250V兆欧表测量)

电压

AC500V 50/60Hz 1分钟 各端子外壳间

耐振

10~55Hz 双振幅1.5mm X·Y·Z各方向

 电路图

   (与序列发生器等的连接)

无接点式(定位开关) 

   (与断电器等的连接)

                                    

无接点式(定位开关) 

   (2信号型)

                                                                                      

 

无接点式(定位开关) 

 使用方面的注意事项

   本产品制造时虽然力求万无一失,但是当预计开关误运作和故障有可能造成重大人身事故和重大损失时,请采取组合进双重回路等安全措施。

 设计时的注意事项

 接触角度

   被检测物体与开关的接触角度请设置在±2°以内。

 行程

   · 请勿将接触部按押到行程边缘以上。请根据需要设置止动器等。

   · 请勿施加使接触部转动的力。

 磁场的影响

   请勿在强磁场环境下使用。如果施予超过1000高斯的磁场,则会发生误运作。

无接点式(定位开关) 

 安装方面的注意事项

   电缆引出口的断线

· 请勿对开关主体的电缆引出口部施加过大的压力。否则有可能损伤电缆焊接部,导致信号不良。
(拉伸强度为20N最小弯曲半径为R7)

· 电缆可动时,请在中途固定电缆,以免对引出口施加压力。

   螺母的紧固扭矩

   M6请按1Nm,M8、M14请按2.7Nm以下进行紧固。

 电路接线时的注意事项

   禁止接反

   电线连接请按照电路图正确地进行连接。请勿接反电源线。

   继电器的驱动

   要驱动继电器12mA以下)时,请在并联中加入反向二极管。

无接点式(定位开关)

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities