· 尼龙砂布
· 尼龙海绵砂
片状砂纸砂布(研磨布)
用于打磨产品、零件等焊接时产生的毛刺以及锈迹、污垢。
优点
· 用于手动刮除或是磨掉铁、不锈钢、有色金属等产品及材料上的焊珠、毛刺、锈迹、凹凸、黑皮、污垢等。虽然是用于手工作业,但也可以将其切割成电动砂光机等使用的标准规格砂纸尺寸后使用。
各种使用方法
· 用手纵向撕成易于手工打磨的尺寸,对折后使用。
· 用于平面研磨时,只需将其缠绕在木条上,即可轻松完成作业。
· 如果撕得很细,则可以从手指难以穿过的缝隙等中穿过,通过挤压完成研磨。
· 按照夹式砂光机或轨道砂光机的标准砂纸规格尺寸进行切割,则可以更有效地进行研磨作业。
粒度选择参考值
去除凹凸显著的锈迹 #30~60 | 去除轻度锈迹 #80~150 | 金属基材粗磨 #80~150 |
去除旧的油漆涂层 #30~100 | 金属基材精磨 #180~400 | 橡胶辊或镜面抛光预处理的表面研磨 #400~ |
【注意事项】
· 不能蘸水使用。由于是利用胶水(明胶)将磨粒粘合在布的表面,如果潮湿或含水,则会导致研磨性能降低。 · 保存时请远离高温、潮湿场所,并在5年内用完。 |
· 根据待研磨对象区域的粗糙度和顺序抛光作业的阶段,相应选择合适的粒度(#)。 |
尼龙砂布
用于手工完成从去除金属划痕到抛光的研磨作业。
优点
· 用于一边用水清洗一边完成的研磨作业(例如去除金属零件和产品上的小毛刺或腐蚀部分等),或是使用研磨油进行的除锈、修正拉丝纹路、消光等手工作业。具有柔韧性和适中的强度,可用于进行凹凸部位或是曲面研磨。具有从粗到细各种粒度的产品,可广泛适用于从粗磨到精磨的各种作业。使用过程中因堵塞而导致研磨能力下降时,只需用水清洗即可消除堵塞,并在一定程度上恢复研磨性能。
小知识 |
· 粒度=(#) 读法:#240读作240号。· #的数值越小则磨粒越粗,数值越大则磨粒越细。 |
尼龙海绵砂
优点
· 用于彻底抛光钢材或石材表面的凹凸部分、锈迹、污垢、油漆表面等。其尺寸易于用手抓握和进行研磨,由坚固的无纺布制成,适合像板刷一样进行擦洗打磨作业。使用过程中因堵塞而导致研磨能力下降时,只需用水清洗即可消除堵塞,并在一定程度上恢复研磨性能。
金属基材与用途的具体示例
金属基材名称 | 用途 |
铝 (铝材) | 室内晾衣架、衣架、脚手架、梯子、窗框(铝窗框)、购物车框架、手提箱、家具、工具、寺庙大钟、汽车轮胎的铝轮毂、卡车货箱、集装箱、厨房用品 |
不锈钢 (铁与铬镍的合金) | 室内晾衣架、晒衣杆、蒲团架、晾衣杆撑臂、不锈钢衣架、夹衣架、浴室角架、浴缸、水槽、厨房用品、家具、厨房设备/用品、搬运推车车身 |
钢材 (铁、钢铁、铸铁…) | 万向脚轮的框架、钢结构材料(钢架、立柱、大门、栅栏)、农业器具、机器外壳、机械零件、工具、模具、厨房用品、汽车轮胎的钢轮毂、刀具、家具、推车车体、货物装卸配件、螺纹管接头、独轮推车车体 |
钛 | 炒锅、刀具、眼镜架、相机外壳、配件、印章主体 |
马口铁 | (镀锡钢板)餐具(罐头的罐体)、配件 |
锡 | (镀锌铁板)铁皮屋顶(镀锌铁皮) |
黄铜 | (铜锌合金)佛坛摆件、铜管乐器、模型材料、舞台道具、装饰品 |
镁 | (主要用作电镀或合金材质)手提箱 |
铜 | (主要用作电镀或合金材料)铜佛像、佛坛摆件、铜管乐器、装饰品、仿金块 |
锡 | (主要用作电镀或合金材质)餐具、茶具、宗教用具 |
锌 | (主要用作电镀或合金材质) |
镍 | (主要用作电镀或合金材质) |
※当通过手工方式研磨接近于或是大于手掌大小的面积时,通常使用这种工具。
【注意事项】
为了避免出现划痕,请先在不显眼处试用。
要点如下! |
· 请确认锈迹以及脏污程度、金属材质等,并根据所需达到的光洁度相应选择粒度(#)。 · 建议先与制造商就条件进行商洽,然后再选型。 |