欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

砂带的种类与优点

  • 2023.09.06 17:15:07
  • 米思米
  • 4177

·       无尽带(布基)

·       砂纸卷(布基)     

·       砂带研磨机用砂纸  

无尽带(布基)

通过高速旋转,可高效地抛光物体表面的带状(环状)研磨布。


砂带的种类与优点

 

使用方法


将自动设备(砂带研磨机)上用于驱动无尽带的滚轮(也被称为驱动轮或滑轮)张力暂时降低,将砂带套在滚轮上。


砂带的种类与优点

 

关于尺寸与粒度



· 尺寸标注方法:宽度×周长(mm)

· 粒度的种类




砂带的种类与优点



砂带的种类与优点



 

砂纸卷(布基)


砂带的种类与优点


优点


·       这种型号可以每次使用时切割成所需的长度,兼顾了研磨作业时的砂纸供给兼容性以及供给效率。非常适合需要大量一定宽度砂纸的场所。

砂带的种类与优点


要点如下!

· 请确认宽度(mm)与粒度(#)。

· 如果需要将单张砂纸切割成一定宽度后大量使用,则使用从一开始就切割成一定宽度的砂纸卷更为方便。

砂带研磨机用砂纸


砂带的种类与优点


优点


 



·       小型研磨机的常规典型尺寸

①10×330mm

②20×520mm

③30×540mm

 支持多种尺寸。


砂带的种类与优点


 

要点如下!

· 请确认研磨机上安装的砂带尺寸(宽度×周长)(mm)。

· 请确认粒度(#)。

 

要点如下!无尽带(布基)

· 请根据安装并驱动无尽带的研磨机(砂带研磨机)规格,相应确认砂带尺寸(宽度×周长)(mm)。

· 请根据希望达到的粗糙度相应选择粒度(#)。

· 根据研磨对象材料不同,存在最佳基材和磨粒类型,建议向制造商洽询。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities