欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

作业用手提灯/投光器的种类和特点

  • 2024.01.10 15:33:24
  • 米思米
  • 74

·       作业灯

·       手持灯

·       手持荧光灯

·       投光器

 作业灯                                                                                                              

可在室外或临时安装作业现场的照明中使用。

可在手边较暗的作业现场中使用。

作业用手提灯/投光器的种类和特点

灯的种类

总光通量(lm光源发出的光量。

名称

寿命(小时)

总光通量(lm

瓦数

白炽灯型

白炽灯

1000

1500

100W

反射灯室外用反射型

2000

3500

300W

卤素灯

15002000

5950

300W

水银灯

8000

3700

300W

放电灯型

金属卤化物灯

12000

39000

400W

紧凑型荧光灯

6000

2900

36W

LED

40000

4000

42W

 手持灯                                                                                                              

作业用手提灯/投光器的种类和特点

特点

·       这种灯是以在户外使用为前提而设计制造的,因此其灯泡和灯体通常采用抗震结构。可以将其握在手中,用于在车身下方进行维修等用途中照亮局部区域,或者用挂钩将其悬挂起来。

作业用手提灯/投光器的种类和特点

米思米推荐商品:手持式工作灯

作业用手提灯/投光器的种类和特点

商品型号:90715

 

要点如下!

· 请确认是否需要具备防水性。

· 请确认电源(V)。

· 请确认输出功率(W)。

 手持荧光灯                                                                                                       

作业用手提灯/投光器的种类和特点

特点

·       强化塑料制成的特殊保护罩与荧光灯管的组合,确保了安全性、实用性、抗冲击性。

·       与手持灯相比,其区别在于使用了荧光灯管,因此经济性更佳。

·       还有能够携带至没有电源的地方使用的充电式无绳型。

·       (也有室外使用的防雨型。)

作业用手提灯/投光器的种类和特点

要点如下!

· 请确认荧光灯的输出功率(W)。

· 请确认电线长度(m)。

· 请确认使用电压(V)。

· 请确认选配规格(防御型、防尘型、无绳型)。

 投光器                                                                                                              

作业用手提灯/投光器的种类和特点

特点

·       利用反射板(反光罩)或反光灯(灯泡)产生一定范围方向上的强光,并将其集中投射到特定对象表面的照明装置。通常多用于临时安装使用,大多标配有夹式虎钳或三脚架,以及确保能够改变照明角度的摆动功能。

作业用手提灯/投光器的种类和特点

米思米推荐商品:反射投光器

作业用手提灯/投光器的种类和特点

商品型号:RT-305

 

要点如下!

· 请确认所用灯泡的种类。

· 请确认所需亮度与功率(W)。

· 请确认附带的电线长度(m)。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities