欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

LED灯的特点与注意事项

  • 2024.01.10 15:52:21
  • 米思米
  • 1756

LED灯的特点与注意事项

 LED灯                                                                                                           

使用发光二极管的照明器具。

直管型

高顶型

灯泡型

LED灯的特点与注意事项

LED灯的特点与注意事项

LED灯的特点与注意事项


特点

·       常规产品可以达到额定40000小时的长寿命。

·       耗电量少,可节省电力。

·       能够削减CO2排放量,更加环保。

·       发出的紫外线和红外线量较少,对昆虫的吸引力较小。


 米思米推荐商品:经济型LED通用照明灯·IP65

LED灯的特点与注意事项

商品型号:E-LED-300

 

色温 K:什么是开尔文?

色温对应于黑体在一定温度(高热)下发出的光的颜色,根据此时的黑体温度定义为色温。

开尔文数值  ~6000K:日光色

开尔文数值  5000K:日光白

开尔文数值  4000K:白色

开尔文数值  3500K:暖白色

开尔文数值  2700~3000K:白炽灯的颜色

RGB:红、绿、蓝(光的三基色)色温越高,功耗越低。

 关于“亮度”

表示“亮度”的单位,主要有以下3种(单位)。

光通量(Lumen/流明)

光通量表示从光源发出的光能的总量。

LED灯的特点与注意事项

照度(Lux/勒克斯)

照度是指光源照射的平面所接收到的亮度。

LED灯的特点与注意事项

面发光强度(Candela/坎德拉)

发光强度表示光源向某一方向发出的光的强度。

例)以下2图显示的是光通量相同,但照射角度为窄角和广角时的对比,窄角时,向一个方向发射出的发光强度更高。

LED灯的特点与注意事项

【注意事项】

有些安装作业需由具有电工资质的人员进行。

 

要点如下!

·请确认灯的尺寸、亮度、色温、供电方式等。

 LED灯泡的亮度标准,被统一为流明(lm)。

 请参阅下表并根据“流明(lm)”选择LED灯泡。

LED灯的特点与注意事项

LED灯的特点与注意事项

(摘自社团法人 日本灯泡协会指南)

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities