欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

荧光灯的种类与特点

  • 2024.01.10 17:12:04
  • 米思米
  • 739

·       荧光灯

·       荧光灯[快速启动型(FLR]

·       荧光灯[辉光启动型(FL]

·       Hf荧光灯

·       灯泡型荧光灯

 荧光灯                                                                                                           

这是可以附在照明设备上发光的节能灯。

荧光灯的种类与特点

对于办公室等,我们建议使用具有自然光色的日光白色。

荧光灯的种类与特点

米思米推荐商品:T5超高光效直管荧光灯

荧光灯的种类与特点

商品型号:TL5-HE-21W830

 

特点

·       广泛应用于家庭、办公室、工厂、工地、路灯等各种领域。与同等亮度的白炽灯相比,其耗电量只有前者的1/5左右。

荧光灯的种类与特点

 荧光灯【快速启动型(FLR)】                                                                              

荧光灯的种类与特点

特点

·       其英文名称中的“Rapid”表示快速,且其内置了用于替代启辉器的装置,所以能够快速点亮。办公室或工厂中使用的基本上都是这种类型.

 

所有制造商的共同之处在于,产品编号开头的符号分别表示:

FLR快速启动型 FL辉光启动型。

 

 荧光灯【快速启动型(FL)】                                                                              

荧光灯的种类与特点

特点

·       这种型号必须配用用于点亮灯管的辉光启动器。在普通家用用途中,这种型号最为普及。

荧光灯的种类与特点

所有制造商的共同之处在于,产品编号开头的符号分别表示:

FLR快速启动型 FL辉光启动型。

 

 Hf荧光灯                                                                                                        

荧光灯的种类与特点

特点

·       需要与专用逆变器照明设备结合使用。高照度、高效率的细长型高频照明灯。节省电力并提升亮度。

 

 灯泡型荧光灯                                                                                                   

荧光灯的种类与特点

特点

·       灯泡型荧光灯。与灯泡相比寿命更长,且更节能、发热量更低。选型时请务必确认使用的插座类型。

要点如下!

·请根据使用的器具相应选型。

·请根据使用的器具相应选择瓦数(W)。

·请根据喜好选择光源颜色。

 用于办公室及工厂等场所时……

 白色〈色温:4200K柔和、温和的光色。

 日光白〈色温:5000K自然的光色。

 亮白色〈色温:6700K具有清凉感的光色。

 用于客厅及卧室时

 白炽灯色〈色温:3000K温暖且给人以安全感的光色。

 色温(K开尔文是决定灯光颜色的特性,色温越高,则光色越偏向于蓝白色,色温越低,光色越偏向于发红。

 为了提升安全性,新增了防飞溅型。

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities