欢迎来到米思米 请登录 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

人字梯的种类与特点、使用方法

  • 2024.01.10 20:19:46
  • 米思米
  • 1579

·       可以当作单梯使用的人字梯

·       用于电气设备的多用途人字梯

 可以当做单梯使用的人字梯                                                                         

高空作业时当作脚架使用。

 

(作为人字梯时)

高空作业时当作脚架使用。

(作为单梯时)

作为通向高处的通道使用。

人字梯的种类与特点、使用方法

人字梯的种类与特点、使用方法

 

特点

·       也可作为单梯使用。可应用于从更换灯泡到各种维修作业等各种场景。

也有仅当作稳定脚架使用的专用人字梯。(顶板高度最高4m左右)

人字梯的种类与特点、使用方法

 用于电气设备的多用途人字梯                                                                        

人字梯的种类与特点、使用方法

特点

·       耐压20000V以上。

·       支柱采用绝缘材料(玻璃纤维),因此不导电。

·       包括可兼作单梯使用的人字梯与专用人字梯两种。

 

人字梯的使用方法

人字梯的种类与特点、使用方法

不要跨立在人字梯上

让身体正面正对人字梯的升降面,身体顶住顶板或是踏步以帮助稳定。

不使用顶板

高度低于2m时,站立在从上方开始的第2级踏步上。高度超过2m时,站立在从上方开始的第3级踏步上。

人字梯的种类与特点、使用方法

在两侧挂好开口挡块

在登梯前,请确保两侧的开口挡块已妥善挂好。

人字梯的种类与特点、使用方法

在表面使用。

检查表面并让助手牢牢握住梯子以使其保持稳定。

【注意事项】

·在人字梯上进行作业时,应站在从上方开始的第2级以下的踏步上。

·当人字梯高度超过2m时,应站在从上方开始的第3级以下的踏步上。

·以单梯状态使用时,请务必由成年的辅助人员支撑梯子。

 

米思米推荐商品:铝合金轻量人字梯RZ

人字梯的种类与特点、使用方法

商品型号:RZ2.0-06

 

要点如下!

·选型时请确认最大使用质量(耐载荷)(kg)。 

·包括JIS…100kg、130kg规格。·型号的选择方法。 

·作业高度…人字梯状态下能够进行作业的高度。  

※作业高度的尺寸是以身高160cm的人员为基准。 

·到接点的高度…单梯状态下,从接点到地面的高度。

                                                                                  人字梯的种类与特点、使用方法

 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities