欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

梯子的种类与特点

  • 2024.01.10 20:14:11
  • 米思米
  • 2985

·       铝单梯

·       铝二联梯

·       铝三联梯

·       电气设备用梯子

 铝单梯                                                                                                             

用作通往高处的通道的工具。

铝单梯

梯子的种类与特点

特点

·       轻巧,适合用于一定高度以内。可用高度范围参考值为5m以内。

JIS标识

梯子的种类与特点

■根据基于日本工业标准化法制订的JIS标识标示制度,由经日本国政府注册的第三方认证机构对产品进行认证,并定期进行认证维护审核后,标注该标识。

梯子的种类与特点

·最大使用质量100kg。

·主要用于轻型作业。

梯子的种类与特点

·最大使用质量130kg。

·主要用于商用。

·与家用型(JIS1000型)相比,其对于框架、踏步做了加固处理,抗扭转、抗弯曲性能更强,能够耐受更严酷的使用条件。

A标记

梯子的种类与特点

■该标记只能标示在被认证为符合日本轻金属制品协会梯子人字梯分会标准的产品上。

SG标记

梯子的种类与特点

■该标记只能标示在被认证为符合日本产品安全协会的安全标准的产品上。

临建行业协会

标记

梯子的种类与特点

■该标记只能标示在符合社团法人日本临建行业协会认证标准的产品上。

 铝二联梯                                                                                                           

梯子的种类与特点

特点

·       可根据使用目的调节高度。

可用高度参考值为4m~10m。

 铝三联梯                                                                                                           

梯子的种类与特点

特点

·       可根据使用目的调节高度。

可用高度参考值为6m~15m。

 电气设备用梯子                                                                                                

梯子的种类与特点

特点

·       支柱采用绝缘材料(玻璃纤维),因此不导电。

有些型号标配用于靠在电线杆上的杆夹和用于悬挂在电线上的挂钩。

梯子的种类与特点

耐压 20000V以上

【注意事项】

梯子架设角度原则上为75°。使用梯子时,请务必由成年的辅助人员支撑梯子。

要点如下!

· 选型时请确认最大使用质量(耐受载荷)(kg)。 

· 包括JIS…100kg、130kg规格。

· 选择梯子长度时,请确认从接点到地面的高度x(m)。 

  x+1=梯子长度(m)

· 使用伸缩梯时,请确认最大长度、最小长度。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities