欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

批量生产零部件和加工零部件之间的差异

  • 2020.03.25 00:30:00
  • 米思米
  • 1657

   即使均为自动设备零部件的情况下,批量生产零部件(当使用的量大时)和定制零部件(需要处理的部件的数量小或需要特殊精度的情况)也有所不同。因此,在这种情况下,需要设计适合于每种处理方法的零部件形状。

 案例:角板零部件·见照片

   a)批量生产零部件

 ・

制造模具,制造粗糙形状作为铸件,然后通过铣削等完成基准表面的制造方法从成本方面来说是有利的。

   b)定制零部件

在这种情况下,制造模具将会浪费成本,因此先将角板拆分成几个部分(L块和加强板),然后将它们焊接在一起,完成基准表面。

在焊接接头的情况下的精加工是消除由于焊接引起的变形(由于热应变引起的变形)和基准表面的扁平化。铣削是很常见的手段。

批量生产零部件和加工零部件之间的差异 

批量生产零部件和加工零部件之间的差异


   下次我们将针对设备加工的固定稳定性和加工形状进行解说。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities