欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

针对客户痛点,米思米电动夹爪有效解决气动夹爪选型与使用难题

  • 2023.11.18 15:49:00
  • 米思米
  • 1414

在工业自动化领域,夹爪作为连接机器与工件的桥梁,其性能与效率直接影响到生产线的整体运作。传统气动夹爪虽在过往的生产中发挥了重要作用,但随着工业4.0时代的到来和智能制造的快速发展,气动夹爪在选型与使用过程中的一些痛点逐渐显现,如系统复杂、设计周期长、维护成本高以及夹持稳定性不足等。针对这些痛点,米思米作为工业自动化解决方案的领先品牌,推出了其创新的电动夹爪产品,旨在为客户提供更高效、更稳定、更灵活的夹持解决方案。


米思米经济型电动夹爪.png


简化系统,降低选型难度                                                                                                                                                       


传统气动夹爪在选型过程中,客户往往需要面对复杂的气路系统设计,包括选择合适的电磁阀、传感器等周边配件,并与PLC进行连接调试。这一过程不仅耗时费力,还增加了选型难度和采购成本。米思米电动夹爪则摒弃了复杂的气路系统,采用电机直接驱动,仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。这种简化的系统设计大大降低了选型难度,使客户能够更快速地找到适合自己生产需求的夹爪产品。


米思米电动夹爪减少了机构组成部件.png


缩短设计周期,加速产品上市                                                                                                                                                


在自动化生产线的设计过程中,夹爪的设计往往是一个关键环节。传统气动夹爪的设计涉及气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤,设计周期长且需要多次迭代优化。而米思米电动夹爪的设计则更加简洁高效,主要集中在电气设计和电气配线两个步骤。米思米提供了标准化的接口和参数设置,使得设计过程更加直观易懂,大大缩短了设计周期。这对于追求快速响应市场变化、加速产品上市的企业而言,无疑是一个巨大的优势。


米思米电动夹爪缩短了设计时间.png


降低维护成本,提高运行稳定性                                                                                                                                             


气动夹爪在运行过程中,由于气源的不稳定性和气压系统的复杂性,往往容易出现故障,需要定期进行维护和保养。这不仅增加了维护成本,还可能影响生产线的连续性和稳定性。米思米电动夹爪则采用了电机驱动,避免了气源不稳定带来的问题,同时其内部结构更加简单可靠,减少了故障发生的概率。电动夹爪的维护成本相对较低,且由于运行稳定性高,能够降低因故障导致的停产损失,提高生产线的整体运行效率。


米思米电动夹爪低能耗.png


灵活切换,满足多样化生产需求                                                                                                                                             


在现代化生产中,产品种类的多样化和生产线的灵活性成为企业竞争的重要因素。传统气动夹爪在切换不同机种时,往往需要调整夹具及传感器的位置,并进行复杂的调试工作,耗时费力且影响生产效率。米思米电动夹爪则通过软件编程实现了行程及夹持力的自由设定,用户可以根据生产需求预先存储多种参数。在切换机种时,仅需一键调用对应参数即可实现快速切换,大大提高了生产线的灵活性和响应速度。这对于需要频繁切换机种、应对多变市场需求的企业而言,无疑是一个重要的竞争优势。


米思米电动夹爪缩短机种切换时间80%.png


高精度夹持,保障产品质量                                                                                                                                                   


在精密制造领域,夹爪的夹持精度直接影响到产品的质量。传统气动夹爪由于气源的不稳定性和气压系统的滞后性,往往难以实现高精度的夹持动作。米思米电动夹爪则采用了伺服电机驱动和精密的传动机构,实现了高精度的夹持动作。其重复定位精度高达±0.02mm,能够确保每一次夹持都精准无误,从而保障产品的质量和一致性。这对于追求高品质、高精度制造的企业而言,无疑是一个重要的保障。


米思米电动夹爪型号及应用实例.png


综上所述,米思米电动夹爪以其简化的系统设计、缩短的设计周期、降低的维护成本、灵活的机种切换能力以及高精度的夹持性能,有效解决了传统气动夹爪在选型与使用过程中的诸多痛点。它不仅提升了自动化生产线的效率和稳定性,还为企业实现智能化、灵活化生产提供了有力支持。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities