欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

革新传统气动夹爪,米思米电动夹爪助力工业生产大提速

  • 2023.11.18 15:12:51
  • 米思米
  • 1174

在快速发展的工业自动化领域,每一个微小的进步都可能带来生产效率提升。米思米,作为业界知名的品牌,近期推出的电动夹爪,正是对传统气动夹爪的一次革新,旨在助力工业生产实现大提速。


米思米标准化的二次革命-电动夹爪.png


电动夹爪的革新设计                                                                                                                                                             


米思米电动夹爪的核心特点在于其电动驱动方式。相比传统的气动夹爪,电动夹爪在设计和应用上展现出了诸多优势。传统气动夹爪往往需要复杂的气路系统设计,包括电磁阀、传感器等多种周边配件,并与PLC连接才能实现夹取动作。这一过程不仅耗时耗力,还增加了采购成本和维护难度。而米思米电动夹爪则大大简化了这一过程,仅需一根通讯线即可与PLC连接,实现快速、精确的夹取动作。这种设计不仅减少了机构组成部件的数量,还降低了组装和设计的时间成本,为自动化生产线的优化提供了可能。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


设计效率的大幅提升                                                                                                                                                             

 

在设计效率方面,米思米电动夹爪同样表现出色。传统气动夹爪的设计过程涉及气动设计、空压配管、电气设计和电气配线等多个步骤,而电动夹爪则简化为电气设计和电气配线两个步骤。这种简化不仅缩短了设计周期,还减少了气动部件选型、气动回路设计和气动配管作业的时间,使得整个设计过程更加高效、快捷。对于追求快速响应市场变化的企业而言,这无疑是一个巨大的优势。


米思米电动夹爪提效.png


量产机种切换的灵活性                                                                                                                                                          

 

在量产过程中,机种切换是一个常见的需求。传统气动夹爪在切换机种时,需要调整夹具及传感器的位置,这一过程往往耗时费力,且容易影响生产效率。而米思米电动夹爪则通过预设参数,实现了一键切换程序的功能。这种灵活性不仅大大提高了生产效率,还减少了因机种切换而导致的停机时间,为企业节省了大量成本。


卓越的稳定性和耐用性                                                                                                                                                          

 

稳定性是工业生产中不可忽视的因素。传统气动夹爪常因气源不稳定而导致夹持力不稳,进而出现工件掉件或未能成功夹取的情况。而米思米电动夹爪由伺服电机控制夹持力及行程,输出稳定可靠,有效解决了这一问题。此外,电动夹爪的耐用性也值得称道。米思米电动夹爪的使用寿命长达3000万次开合,重复定位精度高达±0.02mm,确保了生产过程中的稳定性和一致性。


米思米电动夹爪可降低能耗成本95%.png


多样化的产品系列                                                                                                                                                                

 

为了满足不同客户的需求,米思米电动夹爪提供了平行型、旋转型、吸取型三大系列。平行型电动夹爪可调行程覆盖0~50mm,夹持力覆盖1~100N,适用于各种夹持需求。旋转型电动夹爪则支持正反转,单一方向可无限旋转,适用于需要调整工件角度或方向的场合。而吸取型电动夹爪则无需气源,使用便捷,吸力可调且具备真空度实时补偿功能,有效避免了长时间夹持工件掉落的风险。


米思米电动夹爪型号.png


广泛的应用场景                                                                                                                                                                  

 

米思米电动夹爪凭借其卓越的性能和多样化的产品系列,广泛应用于各种工业场景。它可以与机器人手臂结合,完成取料、组装等任务;也可以与直线电机模组结合,进行工件吸取、放置等工作。在3C、半导体、医疗、锂电、新零售等多个行业中,米思米电动夹爪都展现出了其独特的优势。


米思米电动夹爪型号及应用实例.png


完善的服务体系                                                                                                                                                                    

 

除了卓越的产品性能外,米思米还致力于为客户提供更加完善的服务。他们提供了丰富的选型工具和技术支持,帮助客户进一步减少选型时间;同时,专业的售后服务团队也确保了客户在使用过程中遇到任何问题都能得到及时、有效的解决。


革新传统气动夹爪,米思米电动夹爪以其电动驱动方式、卓越的设计效率、量产机种切换的灵活性、稳定性和耐用性、多样化的产品系列以及广泛的应用场景,为工业生产提速。在未来,随着自动化技术的不断发展,米思米电动夹爪必将在更多领域发挥其重要作用,为企业的转型升级提供有力支持。

 

※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities