欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

电动技术革新:米思米电动夹爪如何降本增效?

  • 2024.11.25 11:23:18
  • 米思米
  • 15

在自动化生产日益普及的今天,如何提升生产效率、降低运营成本成为企业关注的焦点。米思米,作为工业自动化领域的创新者,通过其标准化的二次革命,推出了多款经济型新品,其中电动夹爪以其独特的优势,为企业降本增效提供了新的解决方案。本文将深入探讨米思米电动夹爪如何通过组件标准化、设计效率提升、成本降低及稳定性增强等方面,实现降本增效的目标。


组件标准化:简化流程,节省时间成本                                                                                                                                  


米思米电动夹爪的推出,标志着组件标准化在工业自动化领域的新突破。传统的气动夹爪往往需要购买众多零部件,再进行设计图纸、选型及组合,这一过程繁琐且耗时。而米思米电动夹爪以组件为单位进行标准化处理,用户无需再进行这些复杂的工作,直接选用即可。这不仅大大简化了采购和安装流程,还显著节省了设计时间,使企业能够更快地将设备投入生产,提高整体运营效率。


米思米电动夹爪.png


经济型产品:高性能与低成本的完美结合                                                                                                                               


米思米电动夹爪作为经济型产品,其高性价比成为市场的一大亮点。相较于传统气动夹爪,米思米电动夹爪在成本上更具优势。以米思米某型号电动夹爪与同规格气动夹爪为例,气动夹爪的总成本(包括本体及启动零部件)高达5640元,而电动夹爪的总成本仅为3843元,降低了31%的成本。此外,米思米电动夹爪的能耗也远低于气动夹爪,组合功率可降低95%的能耗成本。这种高性能与低成本的完美结合,使得企业在提升生产效率的同时,也有效降低了运营成本。


米思米电动夹爪可降低成本31%.png


设计效率提升:简化设计流程,缩短设计周期                                                                                                                        


在设计效率方面,米思米电动夹爪同样表现出色。传统气动夹爪的设计流程包括气动设计、电气设计、空压配管和电气配线等多个环节,总耗时长达250分钟。而米思米电动夹爪则大大简化了这一过程,仅需电气配线和电气设计两个环节,总耗时仅为122分钟,降低了51%的设计时间。这不仅提高了设计效率,还使得企业能够更快地响应市场需求,推出新产品。


米思米电动夹爪提效51%.png


快速换产与稳定性增强:提升生产效率,降低停机成本                                                                                                           


在自动化生产线上,机种切换是不可避免的环节。传统气动夹爪在切换机种时,需要花费大量时间调整夹具及传感器的位置,停机时间较长。而米思米电动夹爪则通过程序实现一键切换,无需调整夹爪位置及传感器位置,仅需预设工件不同夹持参数并调用执行,即可在短短2分钟内完成切换,降低了80%的停机时间。这不仅提高了生产效率,还减少了因停机造成的损失。同时,电动夹爪由伺服电机控制夹持力及行程,输出稳定,避免了因气源不稳定导致的掉件问题,进一步提高了生产稳定性和效率。


稳定性与耐用性:降低维护成本,延长使用寿命                                                                                                                     


米思米电动夹爪在稳定性与耐用性方面也表现出色。其采用高精度伺服电机和优质材料制造,确保了长期稳定运行和长寿命。相较于传统气动夹爪,电动夹爪的维护成本更低,且更换频率更低。这不仅降低了企业的维护成本,还延长了设备的使用寿命,进一步提升了企业的经济效益。


米思米电动夹爪可降低能耗成本95%.png


综上所述,米思米电动夹爪通过组件标准化、经济型产品设计、设计效率提升、快速换产与稳定性增强等方面,实现了降本增效的目标。在自动化生产日益普及的今天,米思米电动夹爪无疑为企业提供了更加高效、经济、稳定的物料搬运解决方案。未来,随着技术的不断进步和市场的不断拓展,米思米电动夹爪将在更多领域发挥重要作用,助力企业实现智能化升级和可持续发展。


※本文中电动夹爪与传统气动夹爪对比,所示数据均根据米思米同规格气动夹爪及其配件为参考,米思米社内测算所得

※本文中所示价格,均为未税参考价,请以实际报价为准

※电动夹爪货品不含夹指

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities